It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Schwerkraft-Medien-Filtrationssysteme
Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Mehrere verschiedene Anthrazit-Medienformate mit Homogenitätskoeffizienten unter 1,30
  • Weniger Wasser als andere anthrazitfarbene Medien
  • NSF-zertifiziert, erfüllt oder übertrifft die AWWA-Standards
  • Hergestellt aus hochwertigem Anthrazit und verarbeitet, um die anspruchsvollsten Pysikalischen und chemischen Anforderungen zu erfüllen
  • Alle Medien: Sand, Anthrazit, Granat und / oder Aktivkohle in Granulatform

Niedrige Gleichmäßigkeitskoeffizienten und Feuchtigkeit

 

Ob Monomedien-Tiefbett, Dual-Media oder Tri-Media - Xylem wertet sorgfältig die Wassereigenschaften und Prozessanforderungen aus. Als nächstes wird die richtige Konfiguration der Medien mit der effektiven Größe und dem Einheitlichkeitskoeffizienten für eine energieeffiziente, konsistente und langfristige Leistung bereitgestellt.

Leopold Engineered Filter Media-Produkte werden in einer einzigartigen, hochmodernen Anlage verarbeitet, die speziell für die Herstellung von Anthrazit-Filtermedien mit niedrigen Gleichmäßigkeitskoeffizienten (UC) entwickelt wurde.

Was Xylem wirklich von den meisten anderen Medienprozessoren unterscheidet, ist die Reduzierung der Feuchtigkeit vor dem Screening. Durch die Reduzierung der Feuchtigkeit im Rohmaterial wird die Siebeffizienz erheblich verbessert, wodurch mehr Anthrazit transportiert werden kann - und weniger Wasser - und so mehrere unterschiedliche Mediengrößen mit UC unter 1,30 hergestellt werden können.

Besseres Anthrazit bietet viele Vorteile, die auf andere Medientypen abgestimmt sind

Mit Leopold-Produkten mit niedrigem UC-Anthrazitanteil können Anlagen vor dem Rückspülen länger betrieben werden und benötigen weniger gefiltertes Wasser. Sie verlängern außerdem die Lebensdauer des Filters, bevor die Medien ausgewechselt werden müssen, und führen zu Verbesserungen bei der Trübungsbeseitigung.

Leopold Engineered Filtermedien werden aus hochwertigem Anthrazit hergestellt, um Härte, Haltbarkeit und Leistung zu gewährleisten. Sie sind NSF-zertifiziert und erfüllen oder übertreffen die AWWA-Standards für körnige Filtermedien.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
Filtermedien
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
NSF 60, AWWA B100 Standard for Filter Materials
Gravel types available
Silica and high density
Media types available
Anthracite, silica sand, high density sand, expanded clay
System Components
Filtermedien
Media effective size tolerance
+/-0.05 mm
Anthracite apparent specific gravity
1.55 to 1.70 approximate
Anthracite acid solubility
Less than 5%
Anthracite standard effective size ranges
0.5 mm to 2.5 mm approximate
Anthracite uniformity coefficient
From 1.3 and higher
Anthracite MOHS' hardness
2.7+
Silica sand apparent specific gravity
>2.5
Silica sand acid solubility
Less than 5%
Silica sand standard effective size ranges
0.35 mm to 3 mm approximate
Silica sand uniformity coefficient
From 1.4 and higher
High density sand apparent specific gravity
>3.8
High density sand acid solubility
Less than 5%
High density sand standard effective size ranges
0.2 mm to 0.7 mm approximate
High density sand uniformity coefficient
From 1.6 and higher
Silica gravel saturated surface dry specific gravity
>2.5
Silica gravel acid solubility
Less than 5% to 25% depending on particle size
Silica gravel standard size ranges
0.3 to 1.5 inches (0.8 mm to 38 mm) approximate
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente