It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Schwerkraft-Medien-Filtrationssysteme
Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Eine Möglichkeit, Nitratstickstoff in Abwasserstrom in Stickstoffgas umzuwandeln
  • Die Kohlenstoffquelle kann auf Massenbasis mit Vorsteuerung und / oder Rückkopplungssteuerung eingespeist werden
  • Benutzer können die optimale gewünschte Nitratkonzentration einstellen und halten
  • Geringste Menge an gelöstem Sauerstoff im Speisewasser
  • Die Laufzeiten und der Kohlenstoffverbrauch bewegen sich zu 100% der theoretischen Beladungsgrenzen der Filterbetten

 

Erzielen Sie die gewünschten Stickstoffwerte

Leopold elimi-NITE® 2.0 Denitrifikationssystem ist eine effektive Methode zur Reduzierung von Nitratstickstoff im Abwasserstrom einer Abwasseraufbereitungsanlage durch Umwandlung von Nitratstickstoff in Stickstoffgas. Die biologische Umwandlung erfolgt in einem angeschlossenen Wachstumsfilter, Abwärtsstrom-, Tiefbett-, Monomedienfilter. Gelöster Sauerstoff wird entfernt, um eine anoxische Umgebung für die Denitrifikation zu schaffen, und Partikel werden entfernt, so dass auch unlöslicher Phosphor entfernt wird. Das System fügt eine zusätzliche Kohlenstoffquelle oder mikrobiologische Nahrung hinzu, die zum Abbau des Stickstoffs benötigt wird.

Steuerelemente sind der Schlüssel

Das elimi-NITE 2.0-System baut auf dem Originalsystem von Xylem auf und bietet den Benutzern eine höhere Effizienz und zusätzliche Funktionen, einschließlich Vorsteuerung und / oder Regelung der Kohlenstoffquelle, verschiedene Arten der Füllstandskontrolle, Medienauswahl, Rückspüloptimierung und Laufzeitoptimierung.
Verschiedene Bedienelemente ermöglichen eine optimale Leistung. Die Kohlenstoffquelle kann auf Massenbasis unter Verwendung der Filterflussrate und der Nitratkonzentration oder unter Verwendung einer Vorwärtssteuerung zugeführt werden. Der Feedback-Teil des Regelalgorithmus des Systems ermöglicht es Benutzern, die gewünschte gewünschte Nitratkonzentration im Abwasser einzustellen und zu halten. Durch die ständige Kontrolle des Wasserstandes können Sie die geringste Menge an gelöstem Sauerstoff im Speisewasser erreichen, was die Gesamtmenge an Kohlenstoff verringert, die zur Erreichung der Prozessziele erforderlich ist.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
elimiNITE Denitrierungsanlage
Applications
Municipal Wastewater Treatment
Flow rate
1 MGD+ (3,788 m3/day+)
Contaminates removed
Total Suspended Solids, Ortho-phosphorus, Nitrate, Organics
Process warranties offered
Effluent quality for Nitrate <1.0 mg/L and Ortho-Phosphorous <0.2 mg/L
Single source responsibility
Yes, to supply all system components
Types of backwash suitable
Sustained air/water
Standards met
CA Title 22
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
System Components
elimiNITE Denitrierungsanlage
Dual parallel lateral underdrain available
Type XA , Type S, and Type SL
Media support systems available
Graded gravel or I.M.S 1000 media retainer
Types of media that can be used
Deep Bed Silica Sand
Trough types
Fiberglass, Stainless Steel, or concrete with curvilinear weirs
Carbon sources
Methanol, acetic acid, sugars, proprietary carbon mixtures
Carbon feed type
Feed forward and/ or feedback
Control system
Automatic, Manual, Semi-Automatic
System control
PC, PLC, HMI, Touchscreen
Gas release control or bump
Based on time or integrated gas accumulation
Valves
Butterfly
Valve actuator
Electric, pneumatic, hydraulic
Flow measuring instruments
Venturi, Mag-meter, transit time
Instrumentation
Turbidimeters, Particle Counters, Nitrate, Phosphorus, TOC, DO
Blower types
Positive Displacement, Centrifugal
Pump types
Submersible, end suction, split case, vertical turbine
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Filtration
Wiederverwendung > Tertiäre Behandlung Filtration
Trinkwasseraufbereitungssysteme und Pumpen
Kommunales Wasser und Abwasser Trinkwasseraufbereitungssysteme und Pumpen
Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Kommunales Wasser und Abwasser Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente