It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Schläuche

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Eine umfassende Bandbreite an Optionen für Ansaug- und Ablassschläuche
  • Zusammen mit Schnelltrennkupplungen (Quick Disconnect, QD) erhältlich
  • Standardlängen von 10 Fuß und 20 Fuß 
  • Sonderlängen auf Anfrage erhältlich

ANSAUG- UND ABLAUFANSCHLÜSSE

Xylem bietet ein komplettes Sortiment an langlebigen Gummischläuchen mit hoher Verschleißfestigkeit für jede Anwendung. Die Standardschlauchlängen sind 10 ft und 20 ft. 

  • Luft- 
  • Schwarze Gummiabsaugung (mit einer Stahldrahtspirale verstärkt)
  • Bull Air (mit Hochdruck-Bodenverbindungsstücken)
  • Cargo OS&D
  • Composite OS&D
  • Ablassschlauch (als Flachschlauch oder mit einem Flansch für Hochdruckanwendungen erhältlich)
  • Leichte orangefarbene Spirale 
  • PVC Flachschlauch 
  • Mit Edelstahl-Umflechtung 
  • XLPE Chemikalien 
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen