
Überblick
- Vollautomatisches Ansaugsystem
- Mechanisches Unterdruck-Ansaugsystem
- Verlässlich und einfach zu bewegen
- Widerstandsfähiges Chrom-Stahl-Laufrad
- Verlängerter Trockenlauf
- Benutzerfreundliche Gleitringdichtungen
Vielseitige und zuverlässige Pumpe für Entwässerungsanwendungen
Die automatische selbstansaugende Kreiselpumpe Godwin Vac-Prime ist eine leistungsstarke, schnelle Ansaugpumpe mit einer Kapazität von 185 m³/Std. und einer Förderhöhe von 25 m.
Die Godwin Vac-Prime verfügt über ein Hochdruck-Ölbad-Gleitringdichtungsdesign, das Trockenlaufzeiten unter härtesten Bedingungen bei minimalem Kraftstoffverbrauch ermöglicht. Die schnelle Luftabsaugung macht diese Pumpe zu einer äußerst effektiven Pumpe, die sich für die allgemeine Entwässerung vor Ort, die Entwässerung von Bohrlöchern, Bentonitschlämmen, Schlammbohrungen und viele andere Anwendungen eignet.
Industrien und Anwendungen
Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumente
Godwin Vac-Prime 100 Datasheet | PDF | 71,61 KB |
Godwin Vac-Prime Product Brochure | PDF | 764,84 KB |
Brochure
Godwin VAC-Prime 4-6 (at) | PDF | 224,7 KB |
Godwin Die Alternative zum Saugwagen (at) | PDF | 246,09 KB |
Godwin Dri-Prime und Heidra Pumpen (at) | PDF | 1,33 MB |
Related Products & Services
- Totalcare Services Vermietung und Vor-Ort-Service
- Totalcare Services Teile und Logistik
- CD-Serie Godwin CD80D
- CD-Serie Godwin CD100M