It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

NC-Serie Godwin NC350

Überblick Zubehör Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Verfügbar zur Miete

Überblick

Produkteigenschaften
  • Automatisches Ansaugsystem Dri-Prime®
  • Ausgestattet mit der N-Technologie von Flygt, um der Verstopfung der Pumpen vorzubeugen und stets die volle Leistung zu erhalten
  • Gleitringdichtung in Flüssigkeitsbad ermöglicht Trockenlauf und verringert die Wartungskosten
  • Abriebfeste Dichtflächen aus Siliziumkarbid sorgen für eine störungsfreie Funktion
  • Direktgekoppelte Konstruktion für eine einfach zu wartende Hydraulik
  • Mit Emissionsvorschriften konforme Motoren erhältlich

Faserstoffanwendungen, Abwasser und allgemeine Entwässerungsanwendungen

TDie Pumpe Godwin Dri-Prime® NC350 ist eine extrem leistungsstarke und dennoch kompakte Pumpe mit Durchflussleistungen von bis zu 6.530 US-GPM (1.781 m³/Std.). Sie verfügt zudem über die Flygt N-Technologie mit einem innovativen selbstreinigenden Laufrad.

Die Pumpen der NC-Serie sind so konzipiert, dass sie einen anhaltend hohen Wirkungsgrad bieten, was zu niedrigeren Energie- und Brennstoffkosten führt und gleichzeitig ungeplante Ausfallzeiten reduziert. Damit ist die NC350 eine erstklassige tragbare Pumpe, die sowohl für Abwasser- als auch für Reinwasseranwendungen geeignet ist.

Verfügbare Optionen

  • ​DreieckschaltungiMit Dieselmotor- oder Elektromotorantrieb
  • Pumpengehäuse aus Edelstahl 316 oder CD4MCu für Anwendungen mit hohem und niedrigem pH-Wert
  • Montage am Fahrzeuganhänger oder Rahmen, beide mit eingebauten Nachttanks
  • Schallgedämpftes Gehäuse
Zubehör

Zubehör

Zubehör

SK-Rohr und Armaturen

  • Hochfester feuerverzinkter Stahl
  • Anschlussanschlüsse mit Schnellkupplung (SK)
  • 2"- bis 12“ Rohre, Formstücke und Adapter verfügbar

Tandemverbindungen

  • Schaltet zwei oder mehr Pumpen in Reihe für Betrieb mit extra hoher Förderhöhe
  • Verfügbar für die Pumpen der Serien Flygt 2000 oder 2600 oder der BS-Version
  • Erlaubt Schlauch und Rohrverbindungen

Trailers & Trolleys

  • 3” pintle hitch (other options available)
  • DOT LED lights
  • Electric brakes
  • 6-pin, round-pin trailer plug (other options available)
  • Fuel cell (for integral diesel driven pumps)

Original-Ersatzteile

Dri-Prime Gleitringdichtungssatz

  • Jeder Satz umfasst Dichtungen und O-Ringe aus Viton/Edelstahl
  • Geeignet für Standard- oder SS/CD4MCu-Modelle
  • Für Diesel- oder elektrische Antriebseinheiten

Dri-Prime-Dieselmotorfiltersatz

  • Verfügbar für Dieselmotor-Pumpen
  • Verfügbar für Motoren aus Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) und Final Tier 4 (FT4)
  • Jeder Satz umfasst Öl-, Kraftstoff-, Luft- und Kompressorfilter (falls zutreffend)
  • Der Satz umfasst sämtliche für die Wartung erforderlichen Filter 

Dri-Prime Ersatzteilsatz für 1 bis 2 Jahre

  • Erhältlich für Godwin Dri-Prime-Pumpen
  • Die Sätze sind kostengünstiger als Einzelkomponenten
  • Die Sätze enthalten die Verschleißteile, die zur Wartung und Reparatur der Pumpe bei normalem Einsatz in den ersten 1-2 Jahren am häufigsten benötigt werden
  • Jeder Satz umfasst Venturi-Strahl und -Düse, Kompressorleitung, Band, O-Ringe, Entleerungskugel/-sitz oder Klappe/Dichtung, Inspektionsdichtungen und PDF-Zeichnung mit der Lage aller Teile

Ejektorpumpen-Wartungskit

  • Erhältlich für Standard- und Edelstahl-Modelle
  • Jeder Satz umfasst Ersatzteile für Venturi und Siebdichtungen
  • Die Sätze ermöglichen schnellen Ersatz mit minimaler Stillstandszeit
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren