It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

HL-Serie Godwin HL125M

Überblick Spezifikationen Zubehör Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Automatisches Ansaugsystem Dri-Prime®
  • Die einfache Wartung beschränkt sich auf die Überprüfung der Füllstände und Filter.
  • Gleitringdichtung in Flüssigkeitsbad ermöglicht Trockenlauf und verringert die Wartungskosten
  • Abriebfeste Dichtflächen aus Siliziumkarbid sorgen für eine störungsfreie Funktion
  • Symmetrisches Anheben für die einfache Installation vor Ort

Spülpumpe mit hoher Förderhöhe und Feststoff-Förderfähigkeiten

Die Pumpe Godwin Dri-Prime® HL125M bietet Durchflussraten bis zu 1.320 US-GPM (299 m³/Std.) und ist in der Lage, einen Ausgangsdruck von bis zu 196 psi (134 m) zu erzeugen.

Die HL125M kann automatisch bis zu 28 ft (8,5 m) Saughöhe selbst ansaugen. Automatisches oder manuelles Starten/Stoppen verfügbar mit montiertem Bedienfeld oder optional drahtlosem Fernzugriff.

Hoher Auslassdruck, Trockenlauf und Portabilität machen die HL125M ideal für die Bergbauentwässerung, Prozesswasserzufuhr in der Industrie und vorübergehende Feuerlöschpumpenanwendungen. 

Verfügbare Optionen

  • Diesel-, Erdgas- oder Elektromotorantrieb
  • Pumpengehäuse aus Edelstahl 316 oder CD4MCu für Anwendungen mit hohem und niedrigem pH-Wert
  • Montage am Fahrzeuganhänger oder Rahmen, beide mit eingebauten Nachttanks
  • Schallgedämpftes Gehäuse verfügbar

 

Spezifikationen

Spezifikationen

Diesel Standard
Modell 22
Modell 17
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Skid
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
4" 150# ANSI B16.5
[150] (6)
Max. Solids Handling (in) Diesel
1.4"
[100] (4)
Rating [hp]
156 hp
[35] (1.4)
Standard Mount Diesel
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
Critical / Quiet Enclosure
Modell 22
Modell 17
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
76
dB(A) at 7 m
Electric Standard 60 Hz
Modell 22
Modell 17
Rating [hp] Electric 60 Hz
200
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
230
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Modell 22
Modell 17
Rating [kW] Electric 50 Hz
30
Rated Current [A] Electric 50 Hz
54
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Zubehör

Zubehör

Zubehör

SK-Rohr und Armaturen

  • Hochfester feuerverzinkter Stahl
  • Anschlussanschlüsse mit Schnellkupplung (SK)
  • 2"- bis 12“ Rohre, Formstücke und Adapter verfügbar

Original-Ersatzteile

Dri-Prime Gleitringdichtungssatz

  • Jeder Satz umfasst Dichtungen und O-Ringe aus Viton/Edelstahl
  • Geeignet für Standard- oder SS/CD4MCu-Modelle
  • Für Diesel- oder elektrische Antriebseinheiten

Dri-Prime-Dieselmotorfiltersatz

  • Verfügbar für Dieselmotor-Pumpen
  • Verfügbar für Motoren aus Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) und Final Tier 4 (FT4)
  • Jeder Satz umfasst Öl-, Kraftstoff-, Luft- und Kompressorfilter (falls zutreffend)
  • Der Satz umfasst sämtliche für die Wartung erforderlichen Filter 

Dri-Prime Ersatzteilsatz für 1 bis 2 Jahre

  • Erhältlich für Godwin Dri-Prime-Pumpen
  • Die Sätze sind kostengünstiger als Einzelkomponenten
  • Die Sätze enthalten die Verschleißteile, die zur Wartung und Reparatur der Pumpe bei normalem Einsatz in den ersten 1-2 Jahren am häufigsten benötigt werden
  • Jeder Satz umfasst Venturi-Strahl und -Düse, Kompressorleitung, Band, O-Ringe, Entleerungskugel/-sitz oder Klappe/Dichtung, Inspektionsdichtungen und PDF-Zeichnung mit der Lage aller Teile

Ejektorpumpen-Wartungskit

  • Erhältlich für Standard- und Edelstahl-Modelle
  • Jeder Satz umfasst Ersatzteile für Venturi und Siebdichtungen
  • Die Sätze ermöglichen schnellen Ersatz mit minimaler Stillstandszeit
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Notfall-Hochwasserentwässerung
Regenwasser und Hochwasser Notfall-Hochwasserentwässerung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Notfall-Hochwasserentwässerung
Allgemeine Industrie Notfall-Hochwasserentwässerung
Staubunterdrückung und Brandbekämpfung
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Staubunterdrückung und Brandbekämpfung
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Dewatering
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Dewatering
Dewatering
Tagebau Dewatering
Dokumentation und Werkzeuge

Verwandte Produkte und Dienstleistungen