Überblick
- Höhere Verlässlichkeit der Pumpfunktion
- Patentierte Funktion zur Minimierung des Energieverbrauchs spart bis zu 30%
- Einfache Inbetriebnahme
- Vorprogrammierung und Optimierung für den Betrieb mit Flygt N-Pumpen
- Pumpen-, Sumpf- und Rohrleitungsreinigung
- Geeignet für den Einsatz in doppelten und dreifachen Pumpenstationen
DIE DREHZAHLREGELUNG WAR NOCH NIE EINFACHER
Wir möchten Ihnen SmartRun™ vorstellen, eine Pumpenstationssteuerung für Pumpenstationen mit bis zu drei Wechselpumpen. Diese Pumpensteuerung ist integraler Bestandteil des Experior® Portfolios. Die Pumpen warten sich selbst und reinigen die Pumpenstation von Schmutz und Verstopfungen. Sie stellen die optimale Geschwindigkeit für Energieeffizienz und Kosteneinsparung ein und kommunizieren mit der externen Überwachungsausrüstung.
SmartRun™
Die intelligente SmartRun-™ Steuerung kombiniert die fortschrittlichen Funktionen eines VFD/Antriebs mit einer einfachen und intuitiven Steuerung. Eine Reihe von Schlüsselfunktionen für das Pumpen von Abwasser sind vorprogrammiert und Parameter voreingestellt. Tatsächlich sind einige Funktionen wie Energieminimierung und Reinigungsfunktionen anpassbar, eine Garantie dafür, dass die Pumpenstation auch bei zukünftigen Änderungen optimiert bleibt.
SmartRun kümmert sich um Pumpenreinigung, Rohrreinigung, Sumpfreinigung, Wasserschlagreduzierung durch intelligente Softstarts und -stopps und bringt Sie auf ein neues Niveau von Zuverlässigkeit und Effizienz. Die integrierte, intelligente variable Drehzahlregelung ist das perfekte Gegenstück zu den Flygt N-Pumpen. Diese Kombination ermöglicht Energieeinsparungen von 50 %.
Sie schafft, was andere versuchen. SmartRun™ - der N-Pumpen-Optimierer!
Industrien und Anwendungen
Empfohlene Industrien und Anwendungen











Dokumentation und Werkzeuge
Interaktive Werkzeuge

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.