It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Triplex High-Pressure Serie

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Triplex High-Pressure Serie

Die Triplex Pumpenserie wurde speziell für Anwendungen für hohe Drücke neu konzipiert. Die Membranfertigung in modernster Spritzgusstechnik reduziert mögliche Leckagen. Das Ventildesign entspricht dem derzeitig höchsten Technologiestandard für Membranpumpen. Das integrierte By-Pass-System verhindert Pulsation. Die Pumpen wurde für intermittierenden Betrieb entwickelt, können aber auch für kurze Zeit dauerlaufen.

  • Dreikammer-Membranpumpe
  • Kann ohne Beschädigung trocken laufen
  • Chemisch beständige Materialien
  • Interner By-Pass

Spezifikation:

  • Leistung: bis zu 5,7 l/min
  • Föderdruck: bis zu 10,5 bar
  • Temperatur: +4°C bis +60°C
  • Motor: 12 V oder 24 V DC, Permanentmagnet
  • Gehäuse glasfaserverstärktes Nylon
  • Elastomere: Membrane Sanoprene®, Ventile EPDM
  • Anschlüsse: ⅜'' Innengewinde
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Manual

Dokumente