It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

G57 Air Operated Double Diaphragm Pump

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Serie G57

  • Größte Leistung aller Pumpen mit vergleichbaren Abmessungen
  • Fördermenge: bis 26,5 l/min
  • Förderdruck: bis 6,9 bar
  • Trocken-selbstansaugend bis 4,5 m
  • Feststoffe bis 3,2 mm 
  • Für Betrieb mit Luft, Stickstoff und CO2 geeignet, über Luft-/ Gaszufuhr regelbar
  • Patentiertes Umschaltventil
  • Robustes Design
  • Geringe Geräuschentwicklung
  • Leichte Installation über Schnellverschlüsse

Anwendung:

Einsatz in Autowasch- und anderen Reinigungsanlagen, Transfer von Flüssigkeiten

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Dokumente