It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversigt Systemkomponenter Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Måle- og styresystem for spildevandsproces i realtid

  • Beluftningsstyring, næringsstofstyring og biomassestyring

  • Intuitiv Graphic User Interface (GUI) og fjernadgang

  • Vedvarende og stabil spildevandskvalitet og eliminerer overforbrug af energi

  • Hardware og software samles, programmeres og testes før forsendelse

  • Udvidede garantier og procesgarantier

  • Avancerede plug-and-play-sensorer fra WTW og YSI

Hvad er fordelene ved OSCAR?

Sanitaire OSCAR procesoptimeringsværktøj er et brugertilpasset integreret software- og hardwaresystem til biologisk processtyring, der bruges sammen med Xylems behandlingsudstyr til at hjælpe et anlæg med at overholde det ønskede ydelses- og driftsbudget. OSCAR-systemet er operatørens hjælper, der giver:

  • Effektiv drift ved dynamisk tilpasning til omskiftelige forhold, så man optimerer fjernelse af forurenende stoffer og opnår en høj spildevandskvalitet

  • Pålidelig behandling for at optimere udstyrets drift, hvilket resulterer i energibesparelser og mindre brug af kemikalier

  • Operatørvenlig og intuitiv brugerflade med fjernadgang kombineret med gennemsigtig overvågning i realtid og elektroniske hjælpefunktioner direkte indbygget i Human Machine Interface (HMI).

OSCAR kan hjælpe anlæg med at nå deres behandlingsmål.

Sanitaire OSCAR-systemet leveres som standard med et kontrolpanel, herunder PLC og HMI, beluftningscontroller og service. Der findes flere brugertilpassede hardware- og softwarekomponenter samt tjenester. Se fanen Systemkomponenter for at få flere oplysninger om nedenstående muligheder.

Når det gælder hardware:

  • OSCAR sikrer pålidelig styring. Alle kontrolpaneler er programmeret og testet før forsendelse ved hjælp af avancerede og branchekendte komponenter.

  • OSCAR skaber sikkerhed. For at give ro i sindet ved fjernadgang til kontrolsystemet bruger OSCAR-systemet en godkendt EWON-webport.

  • OSCAR kender de elektroniske hjælpefunktioner. HMI inkluderer alarmstyring og fejlsøgning, procestendenser, vedligeholdelsesadvarsler og O&M-manualer, der alle er direkte tilgængelige i GUI og via fjernadgang, hvilket giver operatører det nødvendige værktøj til en korrekt og effektiv drift af deres spildevandsanlæg.

  • OSCAR kender instrumenteringen. OSCAR-systemet anvender de mest avancerede Xylem-sensorer fra WTW YSI og MJK for pålidelig overvågning.

Når det gælder software:

  • OSCAR klarer biomassestyringen Den valgfri SIMS-controller overvåger og styrer slamspild, så der bevares en stabil biomasse, hvilket resulterer i konsistente bundfældelsesegenskaber, energioptimering og en pålidelig og høj spildevandskvalitet.

  • OSCAR klarer næringsstofstyringen Den valgfri næringsstofstyring (ammoniakstyring, nitratstyring, fosforstyring og/eller NURO-styring) måler den faktiske koncentration af næringsstoffer for at optimere de aerobe, anoxiske og/eller anaerobe forhold, så de de tilladte værdier overholdes, hvilket resulterer i en energibesparelse på minimum 20 %.

  • OSCAR klarer beluftningsstyringen Standard-beluftningsstyringen tilpasser blæser- og ventildriften i beluftningssystemet, så den påkrævede koncentration af opløst ilt bevares på en stabil måde, hvilket giver et minimalt energiforbrug.

Når det gælder service:

Hvert OSCAR-system er specialfremstillet til at opfylde projektspecifikke behov, og alle paneler testes inden afsendelse. Hos Xylem arbejder vores biologiske proceseksperter sammen med ingeniører, slutbrugere, entreprenører og systemintegratorer for at sikre korrekt design af hele rensningsanlægget.

Systemkomponenter

Systemkomponenter

Kontrolpanel (hardware)

Proceskontrolpanel, der som standard leveres med alle OSCAR-systemer. Kontrolpanelet omfatter et kontrolkabinet, PLC, HMI, Webport, HOA-kontakter og pilotlys.

Strømforsyning (hardware)

Strømudstyr som motorstartere, variable frekvensdrev og motorkontrolcentre kan leveres på basis af udstyrskrav. Strømkomponenter monteres på paneler, på vægge og/eller eller i et motorkontrolcenter.

Instrumentering (hardware)

Proces- og væskeinstrumentering er inkluderet efter behov for at understøtte overvågning og/eller controller-funktioner.

Procescontrollere (software)

Beluftningsstyring leveres som standard med alle OSCAR-systemer. Desuden følger der grundlæggende ICEAS-styring med til alle ICEAS-løsninger. Følgende procescontrollere kan også leveres på basis af anlæggets specifikke behov:

  • Tryk/MOV-kontrol
  • Ammoniakstyring
  • NURO-styring til ICEAS
  • SIMS Biomassestyring
  • Nitratstyring
  • Fosforstyring ved kemisk fødning

Safety Nets (software)

Safety Nets til proces og instrumentering medfølger efter behov, baseret på de valgte procescontrollere. Safety Nets registrerer problemer med sensorer eller processer, og hvis det er kritisk, skiftes automatisk til sikker driftstilstand. 

Overvågning (software)

Proces- og væskeovervågning inkluderet som anmodet på HMI. 

Fjernadgang og -styring for kunder (software)

Kunderne kan efter anmodning få sikker fjernadgang til både in-plant- og out-of-plant-applikationer og dermed opnå fuld synlighed og fjernbetjening. 

Projektsupport (tjeneste)

Xylem yder support gennem alle projektets faser, herunder forslag, skitser og udførelse. Tjenesterne omfatter:

  • Skitser og O&M-dokumentation
  • Kommissionering og opstart
  • Mekanisk, elektrisk og procestræning

Xylem fjernadgang og support (service)

Xylem tilbyder 24/7 ekstern telefonsupport, herunder fjernadgang med henblik på fejlfinding, teknisk support og programændringer. 

Specifikationer

Specifikationer

Process Control Modules
OSCAR Process Performance Optimizer
Aeration control
DO control, Valve control, Pressure/Most Open Valve control
Nutrient control
Ammonia control, Nitrate control
Biomass control
Smart SRT control, SRT control, MLSS control
Chemical dosing control
Phosphorus control
SBR specific control
Hydraulic control, Decant control, Aeration control, Nutrient removal control
Master Control Panel
OSCAR Process Performance Optimizer
Included hardware
Control cabinet, Programmable Logic Controller (PLC), Human-Machine Interface (HMI), webport, I/O modules, indicator lights, switches
Power equipment
Motor starters and variable frequency drives can be provided as panel mount, wall mount, and/or housed in motor control center.
HMI
Beckhoff industrial PC, Aspect Ratio 16:9 and Screen size 15"
PLC
Allen Bradley or Siemens
HMI software
Indusoft
Standard ratings
Nema 12/IP55, UL/CUL, CE
General Information
OSCAR Process Performance Optimizer
Applications
Conventional Activated Sludge, SBR, Oxidation Ditches, MBR, Aerobic Digester
HMI Features
OSCAR Process Performance Optimizer
Electronic manuals
Equipment O&M manuals, Operational Description, Functional Design Specification
Remote accessibility
Secure Client for in-plant connections, Web Client for outside of plant connections and Smartphone Client from a tablet or phone
Translation available
Yes
Equipment maintenance dashboard
Yes
Alarming
Color-coded alarm prioritization and context sensitive alarm troubleshooting guide
Setpoint save/restore
Yes; up to four configurations
Process variable trends
10 days for main procses variables, 1 years for biomass calculated variables
Process monitoring and safety nets
Process safety nets, sensor safety nets
Process Instrumentation
OSCAR Process Performance Optimizer
Terminal/Controller
YSI/WTW model 2020 IQ Sensor Net
Dissolved Oxygen (DO)
YSI/WTW model FDO 700 IQ
Total Suspended Solids (TSS)
YSI/WTW model ViSolid 700 IQ
Ammonia and Nitrate
YSI/WTW model VARiON Plus 700 IQ
ORP
YSI/WTW model SensoLyt 700 IQ
pH
YSI/WTW model SensoLyt 700 IQ
COD/BOD/TOC/DOC
YSI/WTW model UV-VIS spectral sensor
Sludge blanket level
YSI/WTW model IFL 700 IQ
Turbidity
YSI/WTW model VisoTurb 700 IQ
Conductivity
YSI/WTW model TetraCon 700 IQ
Orthophosphate analyzer
YSI/WTW TresCon analyzer
Ammonium analyzer
YSI/WTW TresCon analyzer
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Brochure

OSCAR Knows Biomass Control
OSCAR Knows Remote Connectivity
OSCAR Knows ICEAS Nutrient Control
OSCAR Knows Aeration Control
OSCAR Process Performance Optimizer
OSCAR Control Panel