It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Eco-lift udskifteligt beluftningsgitter

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Benytter Xylems Silver Series II og Gold Series diffusorer - de mest pålidelige, energieffektive og virkningsfulde diffusorer i branchen
  • Gør det muligt at have et enkelt bassin
  • Forenkler vedligeholdelse - vedligeholdelse af gitre kan udføres, mens bassinerne er i drift
  • Revolutionerende tube-in-tube-design reducerer flydende faktorer med 60 %
  • Høje sikkerhedsfaktorer med mindst 1,5

Giver fremragende beluftning på spildevandsrensningsanlæg

Xylems Sanitaire Eco-lift udskiftelige beluftningsgitter har et innovativt design og benytter højeffektive Sanitaire Gold Series og Silver Series II diffusorer, hvilket reducerer både anlægs- og levetidsomkostningerne, der er forbundet med beluftningssystemer.

Finbeluftningsdiffusorer er meget mere effektive og pålidelige end både mekaniske beluftere og og rørformede membrandiffusorer.

Sanitaire Eco-lift udskiftelige beluftningsgitter har diffuserne monteret på rammer, der kan løftes ud af bassinetfor let inspektion og vedligeholdelse uden at afbryde vandbehandlingsprocesen Gitteret er et omkostningseffektivt alternativ til at bygge en parallel behandlingskæde.

Revolutionerende dobbeltrørsdesign betyder lavere omkostninger

Det udskiftelige Eco-lift beluftningsgitter bruger et patentanmeldt ’rør-i-rør’-design, der kræver betydeligt mindre stål som ballast til at holde det under vand end alternative produkter. Det sænker prisen på produktet med op til 50 % sammenlignet med Xylems tidligere designs, og det resulterer i en højere og hurtigere forrentning af investeringen. Desuden har Sanitaire Gold Series og Silver Series II diffusorer den højeste Oxygen Transfer Efficiency (OTE) og mekaniske pålidelighed sammenlignet med rørformede diffusorer, mekaniske beluftere eller andre typer beluftningssystemer, hvilket sparer rensningsanlæg for millioner i løbet af deres levetid.

Xylems udskiftelige Eco-lift beluftningsgitterrammer er velegnet til både kommunale og industrielle spildevandssystemer. De er konstrueret af I-bjælker i kulfiberforstærket stål eller firkantede rør i rustfrit stål, som giver en stærkere og mere fleksibel struktur end en ramme i beton. Denne ramme fungerer som ballast for at holde beluftningsgitteret nede på gulvet i beluftningbasinnet. Et standard beluftningsgitter med innovativt rør-i-rør-design monteres derefter på denne stålkonstruktion. Hvis der ikke er behov for at kunne udskifte gitteret, fastgøres beluftningsgitteret til gulvet i beluftningstanken.

Der findes to typer løftemekanismer: Et løftekabelanordning med en central mast, der holder kablerne over vandoverfladen og sørger for, at de er stramme, eller fire rørformede løftearme, der er forbundet med hinanden på et centralt sted over vandoverfladen med en ring øverst, så man nemt kan løfte gitterene.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Eco-lift udskifteligt beluftningsgitter
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration, Aeroboc Digesters
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Utilizes
Sanitaire Gold Series membrane diffusers, Silver Series II membrane disc diffusers, Silver Series II LP membrane disc diffusers, Xeramic ceramic disc diffusers, and Ceramic disc diffusers
Safety factor
Typical 2 (Minimum)
System Components
Eco-lift udskifteligt beluftningsgitter
Lifting structure
Epoxy coated CS, 304 SS, 316 SS
Droplegs
304 SS, 316 SS, EPDM
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Grid Properties
Eco-lift udskifteligt beluftningsgitter
Typical grid elements
C-Channels or I-Beams
Typical grid structure
Closed rectangular (No breakage)
Special feature
Patent Pending Low Buoyancy design reduces ballast requirement
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Rensning af spildevand
Farmaceutisk/Biofarmaceutisk Rensning af spildevand
Dokumentation & Værktøjer