It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Fintblæsende beluftning

Viser 1 – 4 af 4

Keramiske tallerken-diffusorer

  • Håndterer beluftning af stærkt ætsende spildevand
  • Specialiseret kompressionsstøbning betyder høj iltoverførselseffektivitet
  • Forventet levetid på 20+ år...

Membran-diffusere i Gold-serien

  • Ideel til applikationer med høj tæthedsgrad og lav flux
  • Fås i længder på 2286 mm, 1500 mm, 700 mm som betyder høj tæthedsgrad og dækning af hele...

Silver Series II LP membrandiffusorer med skiver

  • Ideel til slam og andre krævende applikationer.
  • Lavtryksversion af Sanitaire Silver Series II-membran
  • Håndterer luftstrømme på op til 17 Nm3/time med...

Silver Series II membrandiffusorer med skiver

  • Ideel til luft-on/luft-off-applikationer som SBR’er, aerobe rådnetanke og anoxiske svingzoner samt løbende drift
  • Over 22 millioner diffusere er...