It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Varmtvandscirkulationspumper

Viser 1 – 3 af 3

ecocirc BASIC N - til varmtvandscirkulation

Funktioner
  • Stik, let at montere og tilslutte uden værktøj
  • Automatisk luftskylning gør det muligt for ecocirc BASIC N effektivt at fjerne luften fra...

ecocirc PRO - til varmt brugsvand

HØJEFFEKTIV CIRKULATIONSPUMPE – SPARER OP TIL CA. 90 % AF EL-OMKOSTNINGERNE SAMMENLIGNET MED EN 25 W STANDARDPUMPE
  • yderst effektiv og...

ecocirc XL and XLplus High efficiency wet rotor circulators

SPECIFIKATIONER
  • Enkelt eller dobbelthoved modeller i støbejern eller bronze
  • Maks. H: 13 m
  • Maks. Q: 60 m3/h
  • Væske temperatur – 10°C – +110°C