It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Hvirvelpumper Flygt Hvirvelpumpehjul D 3102

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Robuste og pålidelige
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav
  • Håndterer slamkoncentration med op til 4 % tørstof

SPILDEVANDS-HVIRVELPUMPE

Flygt D 3102-hvirvelpumpen er designet til høj driftssikkerhed. Pumpehjulet kræver ikke justering og kører frit i spiralhuset, hvilket giver fri gennemstrømning af faste partikler og væske. Risikoen for tilstopning eller lav ydelse er helt elimineret.

Flygt D 3102, der er udviklet til krævende miljøer, transporterer nemt medier til kommunale spildevandsanlæg, industrielt spildevand og en lang række andre applikationer.

LAVE VEDLIGEHOLDELSESKRAV

Hvirvel-designet giver reduceret radialkraft på pumpehjulet og akslen, hvilket muliggør drift ved meget lave gennemstrømningshastigheder eller tæt på nedlukning i længere perioder, uden at der sker nogen skade, eller der er behov for vedligeholdelse. Alle komponenter er specialdesignede og fremstillet med henblik på at optimere driften og forlænge pumpens levetid.

  • Støbejern. Robust og holdbart.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Griplock™-tætningssystem. Sikker fastgørelse til akslen, ingen gummifriktion, ingen stopskruer og ingen beskadigelse af akslen.
  • Spin-out-design, der beskytter tætninger mod slibende partikler
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til spildevandssystemer.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
D 3102 HT 3-faset 2 poler 50 Hz US
D 3102 MT 3-faset 4 poler 50 Hz US
D 3102 HT 3-faset 2 poler 50 Hz metrisk
D 3102 MT 3-faset 4 poler 50 Hz metrisk
D 3102 MT 3-faset 4 poler 60 Hz US
D 3102 MT 3-faset 4 polet 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
4
2
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 15/16 inch
80 mm
100 mm
3 15/16 inch
100 mm
i) Rated power
5.6 hp
4.2 hp
4.2 kW
3.1 kW
5 hp
3.7 kW
j) Rated currents @400V
8.2 A
6.8 A
8.2 A
6.8 A
7.3 A
7.3 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
D 3102 HT 3-faset 2 poler 50 Hz US
D 3102 MT 3-faset 4 poler 50 Hz US
D 3102 HT 3-faset 2 poler 50 Hz metrisk
D 3102 MT 3-faset 4 poler 50 Hz metrisk
D 3102 MT 3-faset 4 poler 60 Hz US
D 3102 MT 3-faset 4 polet 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Spildevandssystemer
Byggesystemer Spildevandssystemer
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Dræning
Bolig Dræning
Byggesystemer
Kommercielle bygninger Byggesystemer
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Offshore
Olie og gas Offshore
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.