It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Hvirvelpumper Flygt Hvirvelpumpehjul D 3057

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Robuste og pålidelige
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav
  • Håndterer slamkoncentration med op til 4 % tørstof

KOMPAKT SPILDEVANDS-HVIRVELPUMPE

Flygt D 3057-hvirvelpumpen er designet til høj driftssikkerhed. Pumpehjulet kræver ikke justering og kører frit i spiralhuset, hvilket giver fri gennemstrømning af faste partikler og væske. Dette eliminerer fuldstændig risikoen for tilstopning og den lave ydelse, der er et resultat af fejlagtige justeringer af pumpehjulet samt slitage.

Flygt D 3057, der er udviklet til krævende miljøer, transporterer nemt medier til kommunale spildevandsanlæg, industrielt spildevand og en lang række andre applikationer. 

LAVE VEDLIGEHOLDELSESKRAV

Hvirvel-designet giver reduceret radialkraft på pumpehjulet og akslen, hvilket muliggør drift ved meget lave gennemstrømningshastigheder eller tæt på nedlukning i længere perioder, uden at der sker nogen skade, eller der er behov for vedligeholdelse.

Alle komponenter er specialdesignede og fremstillet med henblik på at optimere driften og forlænge pumpens levetid.

  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Støbejern. Robust og holdbart.
  • Spin-out-design, der beskytter tætninger mod slibende partikler
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til spildevandssystemer.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (F)

Portable (F)

​​Fritstående, semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Fritstående pumpe med forbindelse til udløbsslange eller -rør i sumpe med begrænset plads.

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
D 3057 MT 1-faset 2 poler 50 Hz US
D 3057 MT 3-faset 2 poler 50 Hz US
D 3057 MT 1-faset 2 poler 50 Hz metrisk
D 3057 MT 3-faset 2 poler 50 Hz metrisk
D 3057 MT 1-faset 2 poler 60 Hz US
D 3057 MT 3-faset 2 poler 60 Hz US
D 3057 MT 1-faset 2 poler 60 Hz metrisk
D 3057 MT 3-faset 2 polet 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
j) Rated currents @400V
18 A
3.9 A - 5.5 A
18 A
3.9 A - 5.5 A
10 A
7.5 A - 10 A
10 A
7.5 A - 10 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
D 3057 MT 1-faset 2 poler 50 Hz US
D 3057 MT 3-faset 2 poler 50 Hz US
D 3057 MT 1-faset 2 poler 50 Hz metrisk
D 3057 MT 3-faset 2 poler 50 Hz metrisk
D 3057 MT 1-faset 2 poler 60 Hz US
D 3057 MT 3-faset 2 poler 60 Hz US
D 3057 MT 1-faset 2 poler 60 Hz metrisk
D 3057 MT 3-faset 2 polet 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Brochures

Compact Wastewater Pumps Brochure