It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hvirvelpumper

Viser 1 – 18 af 18

Lowara

1300-serien - Dykkede spildevandspumper

  • En stærk lillebror til Flygts N-pumper
  • Designet i Stockholm
  • Tilstopningsfrit pumpehjul
  • Bygget på samme fabrikker som vores andre Flygt pumper
  • Lowara...

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

D 3045

  • Robuste og pålidelige
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav
  • Håndterer slamkoncentration med op til 4 % tørstof

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

D 3060

  • Robuste og pålidelige
  • Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav

Flygt | Flygt Vortex Pumps

D 3068

  • Robust and reliable
  • Free flow-through passage
  • Reduced wear
  • Low maintenance requirements
  • Handles sludge concentration up to 4% of dry solids

Flygt | Flygt 3000-serien

D 3069

  • Robuste og pålidelige
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav
  • Håndterer slamkoncentration med op til 4 % tørstof

Flygt

DL - DLV

  • Up to 50 mm free passage
  • Delivery: up to 42 m³/h
  • Head: up to 21 m

Flygt

DX - DXV

  • Stainless steel design
  • Up to 50 mm free passage
  • Flow: up to 40 m³/h
  • Head: up to 14.5 m

Lowara

DXG

  

  • Stainless steel design
  • Up to 50 mm free passage
  • Flow: up to 40 m³/h
  • Head: up to 14.5 m

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 3057

  • Robuste og pålidelige
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav
  • Håndterer slamkoncentration med op til 4 % tørstof

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 3085

  • Robuste og pålidelige
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav
  • Håndterer slamkoncentration med op til 4 % tørstof

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 3102

  • Robuste og pålidelige
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav
  • Håndterer slamkoncentration med op til 4 % tørstof

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 3126

  • Robuste og pålidelige
  • Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 3127

  • Robuste og pålidelige
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav
  • Håndterer slamkoncentration med op til 4 % tørstof

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 8050

  • Robuste og pålidelige
  • Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 8053

  • Robuste og pålidelige
  • Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid 
  • Lave vedligeholdelseskrav

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 8056

  • Robuste og pålidelige
  • Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav

Flygt | Flygt Hvirvelpumper

Flygt Hvirvelpumpehjul D 8058

  • Robuste og pålidelige
  • Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
  • Fri gennemstrømning
  • Reduceret slid
  • Lave vedligeholdelseskrav