It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt N-Teknologi-pumper Flygt N 3400 med N-Teknologi

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Avanceret spildevandspumpe med N-teknologi
  • Vedvarende høj effektivitet med energibesparelser op til 25 %
  • Fleksibelt og modulært design
  • Robuste og pålidelige

SPILDEVANDSPUMPER MED N-TEKNOLOGI

Flygt N-pumper påtager sig de hårdeste opgaver og får dem løst. Hver enkelt komponent er designet og fremstillet til at levere vedvarende høj effektivitet. Takket være den patenterede N-teknologi med sit innovative selvrensende pumpehjul leverer Flygt N-pumper den højeste samlede effektivitet. De nedbringer din energiregning og reducerer ikke-planlagte vedligeholdelsesomkostninger. Det giver ro i sindet - og store besparelser på lang sigt.

De fleste faste genstande, der kommer ind i pumpen, vil passere gennem pumpehjulet mellem skovlene. Hvis en genstand bliver fanget på forkanten af en af skovlene, vil den glide langs den bagudvendte skovl ud mod yderkanten af indløbet.

Takket være det mekaniske selvrensende design kan de let pumpe en slamkoncentration på op til 8 %.

FLEKSIBELT OG MODULÆRT DESIGN

Denne selvrensende pumpe har innovative funktioner, der gør det til det bedste valg til en bred vifte af opgaver. Det modulære hydrauliske design gør det muligt at skræddersy hydraulikken til stort set enhver opgave.

  • Udskiftelig slitagering i to materialer, gråt jern eller Hard IronTM, til forskellige driftsforhold
  • Pumpehjul i hærdet gråt jern til typiske spildevandsopgaver
  • Hard Iron™-pumpehjul til slibende og ætsende opgaver
  • Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i stator-kernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Det dobbelte mekaniske tætningssystem består af to sæt mekaniske akseltætninger, der arbejder uafhængigt for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.
  • Tilbyder fleksibelt kølesystem, f.eks. kølesystem med lukket kredsløb, mediekølet eller ekstern køling.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Tør installation (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
N 3400 3-faset 10p 1070 50 Hz US
N 3400 3-faset 12 polet 1270 50 Hz US
N 3400 3-faset 8p 870 50 Hz US
N 3400 3-faset 6p 670 50 Hz US
N 3400 3-faset 10p 1070 50 Hz metrisk
N 3400 3-faset 12 polet 1270 50 Hz metrisk
N 3400 3-faset 8p 870 50 Hz metrisk
N 3400 3-faset 6p 670 50 Hz metrisk
N 3400 3-faset 14 polet 1470 60 Hz US
N 3400 3-faset 10p 1070 60 Hz US
N 3400 3-faset 12 polet 1270 60 Hz US
N 3400 3-faset 8p 870 60 Hz US
N 3400 3-faset 6p 670 60 Hz US
N 3400 3-faset 14 polet 1470 60 Hz metrisk
N 3400 3-faset 10p 1070 60 Hz metrisk
N 3400 3-faset 12 polet 1270 60 Hz metrisk
N 3400 3-faset 8p 870 60 Hz metrisk
N 3400 3-faset 6p 670 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
6
14
10
12
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
i) Rated power
53.6 hp - 80.5 hp
40.2 hp - 53.6 hp
73.8 hp - 167.6 hp
187.7 hp - 415.7 hp
40 kW - 60 kW
30 kW - 40 kW
55 kW - 125 kW
140 kW - 310 kW
60 hp
90 hp - 135 hp
45 hp - 90 hp
135 hp - 240 hp
385 hp - 470 hp
44.7 kW
67.1 kW - 100.7 kW
33.6 kW - 67.1 kW
100.7 kW - 179 kW
287.1 kW - 350.5 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
Grey cast iron
156 A - 259 A
Grey cast iron
204 A - 355 A
565 A - 665 A
Grey cast iron
156 A - 259 A
Grey cast iron
204 A - 355 A
565 A - 665 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
N 3400 3-faset 10p 1070 50 Hz US
N 3400 3-faset 12 polet 1270 50 Hz US
N 3400 3-faset 8p 870 50 Hz US
N 3400 3-faset 6p 670 50 Hz US
N 3400 3-faset 10p 1070 50 Hz metrisk
N 3400 3-faset 12 polet 1270 50 Hz metrisk
N 3400 3-faset 8p 870 50 Hz metrisk
N 3400 3-faset 6p 670 50 Hz metrisk
N 3400 3-faset 14 polet 1470 60 Hz US
N 3400 3-faset 10p 1070 60 Hz US
N 3400 3-faset 12 polet 1270 60 Hz US
N 3400 3-faset 8p 870 60 Hz US
N 3400 3-faset 6p 670 60 Hz US
N 3400 3-faset 14 polet 1470 60 Hz metrisk
N 3400 3-faset 10p 1070 60 Hz metrisk
N 3400 3-faset 12 polet 1270 60 Hz metrisk
N 3400 3-faset 8p 870 60 Hz metrisk
N 3400 3-faset 6p 670 60 Hz metrisk
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Løftesystem til dykkede pumper

  • Flygt-løftesystemer forenkler hejsning af dykkede pumper
  • Hurtig pumpeinstallation i én kontinuerlig hejsehandling
  • Pumpen er nem at lokalisere, også når den er neddykket
  • Alt Flygt-løfteudstyr er testet og CE-mærket.

 

Servicevogn og skinner, Horisontal tør pumpeinstallation

  • Nem serviceadgang til horisontalt, tørinstallerede pumper, Flygt-modellerne 3153–3315 
  • Skinner og servicevogn under hver pumpe
  • Motoren og pumpehjulet trækkes bort fra pumpehuset
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kul
Energi og kraft Kul
Atomenergi
Energi og kraft Atomenergi
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Afsaltning
Rentvand- og spildevandsbehandling Afsaltning
Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunalt vand og spildevand Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Genanvendelse af spildevand
Kommunalt vand og spildevand Genanvendelse af spildevand
Trykforøgelse
Vandland og attraktioner Trykforøgelse
Vandland og attraktioner
Pools og fritidsattraktioner Vandland og attraktioner
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Relaterede produkter og tjenester