It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt N-Teknologi-pumper N 3301

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Avanceret spildevandspumpe med N-teknologi
  • Vedvarende høj effektivitet med energibesparelser op til 25 %
  • Fleksibelt og modulært design
  • Robuste og pålidelige

SPILDEVANDSPUMPER MED N-TEKNOLOGI

Flygt N-pumper påtager sig de hårdeste opgaver og får dem løst. Hver enkelt komponent er designet og fremstillet til at levere vedvarende høj effektivitet. Takket være den patenterede N-teknologi med sit innovative selvrensende pumpehjul leverer Flygt N-pumper den højeste samlede effektivitet. De nedbringer din energiregning og reducerer ikke-planlagte vedligeholdelsesomkostninger. Det giver ro i sindet - og store besparelser på lang sigt.

De fleste faste genstande, der kommer ind i pumpen, vil passere gennem pumpehjulet mellem skovlene. Hvis en genstand bliver fanget på forkanten af en af skovlene, vil den glide langs den bagudvendte skovl ud mod yderkanten af indløbet.

Takket være det mekaniske selvrensende design kan de let pumpe en slamkoncentration på op til 8 %.

FLEKSIBELT OG MODULÆRT DESIGN

Denne selvrensende pumpe har innovative funktioner, der gør det til det bedste valg til en bred vifte af opgaver. Det modulære hydrauliske design gør det muligt at skræddersy hydraulikken til stort set enhver opgave.

  • Udskiftelig slitagering i to materialer, gråt jern eller Hard IronTM, til forskellige driftsforhold
  • Pumpehjul i hærdet gråt jern til typiske spildevandsopgaver
  • Hard Iron™-pumpehjul til slibende og ætsende opgaver
  • Chopper-ring beregnet til hårde spildevandsopgaver, hvor skæring er påkrævet på grund af lange fibre og faste stoffer
  • Pumpehjul i rustfrit stål til specielle anvendelser, der kræver duplex rustfrit stål
  • Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Plug-in™-tætning med Active Seal™-system, der eliminerer risikoen i forbindelse med ukorrekt installation og uforsigtig håndtering. Alt i en enhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.
  • Tilbyder fleksible kølesystemer, f.eks. kølesystem med lukket kredsløb, mediekølet eller ekstern køling.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Tør installation (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
N 3301 HT 3-faset 4 polet 50 Hz US
N 3301 HT 3-faset 4 polet SmartRun 50 Hz US
N 3301 LT 3-faset 6p 50 Hz US
N 3301 LT 3-faset 8p 50 Hz US
N 3301 LT 3-faset 6p SmartRun 50 Hz US
N 3301 LT 3-faset 8p SmartRun 50 Hz US
N 3301 ML 3-faset 6p 50 Hz US
N 3301 MT 3-faset 6p SmartRun 50 Hz US
N 3301 HT 3-faset 4 polet 50 Hz metrisk
N 3301 HT 3-faset 4 polet SmartRun 50 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 8p 50 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 6p SmartRun 50 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 8p SmartRun 50 Hz metrisk
N 3301 MT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
N 3301 MT 3-faset 6p SmartRun 50 Hz metrisk
N 3301 HT 3-faset 4 polet 60 Hz US
N 3301 HT 3-faset 4 polet SmartRun 60 Hz US
N 3301 LT 3-faset 6p 60 Hz US
N 3301 LT 3-faset 8p 60 Hz US
N 3301 LT 3-faset 6p SmartRun 60 Hz US
N 3301 LT 3-faset 8p SmartRun 60 Hz US
N 3301 ML 3-faset 6p 60 Hz US
N 3301 MT 3-faset 6p SmartRun 60 Hz US
N 3301 HT 3-faset 4 polet 60 Hz metrisk
N 3301 HT 3-faset 4 polet SmartRun 60 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 8p 60 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 6p SmartRun 60 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 8p SmartRun 60 Hz metrisk
N 3301 MT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
N 3301 MT 3-faset 6p SmartRun 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
9 13/16 inch
9 13/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
350 mm
300 mm
350 mm
250 mm
250 mm
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
9 13/16 inch
9 13/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
350 mm
300 mm
350 mm
250 mm
250 mm
i) Rated power
73.8 hp - 93.9 hp
93.9 hp
60.3 hp - 73.8 hp
49.6 hp
73.8 hp
49.6 hp
60.3 hp - 73.8 hp
73.8 hp
55 kW - 70 kW
70 kW
45 kW - 55 kW
37 kW
55 kW
37 kW
45 kW - 55 kW
55 kW
85 hp - 105 hp
85 hp
70 hp - 85 hp
60 hp
85 hp
60 hp
70 hp - 85 hp
85 hp
63.4 kW - 78.3 kW
63.4 kW
52.2 kW - 63.4 kW
44.7 kW
63.4 kW
44.7 kW
52.2 kW - 63.4 kW
63.4 kW
j) Rated currents @400V
98 A - 134 A
132 A
93 A - 113 A
80 A
113 A
80 A
93 A - 113 A
113 A
98 A - 134 A
132 A
93 A - 113 A
80 A
113 A
80 A
93 A - 113 A
113 A
126 A - 151 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
126 A - 151 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
N 3301 HT 3-faset 4 polet 50 Hz US
N 3301 HT 3-faset 4 polet SmartRun 50 Hz US
N 3301 LT 3-faset 6p 50 Hz US
N 3301 LT 3-faset 8p 50 Hz US
N 3301 LT 3-faset 6p SmartRun 50 Hz US
N 3301 LT 3-faset 8p SmartRun 50 Hz US
N 3301 ML 3-faset 6p 50 Hz US
N 3301 MT 3-faset 6p SmartRun 50 Hz US
N 3301 HT 3-faset 4 polet 50 Hz metrisk
N 3301 HT 3-faset 4 polet SmartRun 50 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 8p 50 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 6p SmartRun 50 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 8p SmartRun 50 Hz metrisk
N 3301 MT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
N 3301 MT 3-faset 6p SmartRun 50 Hz metrisk
N 3301 HT 3-faset 4 polet 60 Hz US
N 3301 HT 3-faset 4 polet SmartRun 60 Hz US
N 3301 LT 3-faset 6p 60 Hz US
N 3301 LT 3-faset 8p 60 Hz US
N 3301 LT 3-faset 6p SmartRun 60 Hz US
N 3301 LT 3-faset 8p SmartRun 60 Hz US
N 3301 ML 3-faset 6p 60 Hz US
N 3301 MT 3-faset 6p SmartRun 60 Hz US
N 3301 HT 3-faset 4 polet 60 Hz metrisk
N 3301 HT 3-faset 4 polet SmartRun 60 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 8p 60 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 6p SmartRun 60 Hz metrisk
N 3301 LT 3-faset 8p SmartRun 60 Hz metrisk
N 3301 MT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
N 3301 MT 3-faset 6p SmartRun 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kul
Energi og kraft Kul
Atomenergi
Energi og kraft Atomenergi
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Husdyr- og fjerkræhold
Landbrug og vanding Husdyr- og fjerkræhold
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Afsaltning
Rentvand- og spildevandsbehandling Afsaltning
Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunalt vand og spildevand Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Genanvendelse af spildevand
Kommunalt vand og spildevand Genanvendelse af spildevand
Offshore
Olie og gas Offshore
Spildevandssystemer
Byggesystemer Spildevandssystemer
Byggesystemer
Kommercielle bygninger Byggesystemer
Trykforøgelse
Vandland og attraktioner Trykforøgelse
Vandland og attraktioner
Pools og fritidsattraktioner Vandland og attraktioner
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Brochures