It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Avanceret spildevandspumpe med N-teknologi
  • Forbedret med adaptiv N-hydraulik
  • Vedvarende høj effektivitet med energibesparelser op til 25%
  • Fleksibelt og modulært design
  • Robuste og pålidelige

N-TEKNOLOGI-SPILDEVANDSPUMPER MED ADAPTIVT N-PUMPEHJUL

Flygt N-pumper påtager sig de hårdeste opgaver og får dem løst. Hver enkelt komponent er designet og fremstillet til at levere vedvarende høj effektivitet. Takket være den patenterede N-teknologi med sit innovative selvrensende pumpehjul leverer Flygt N-pumper den højeste samlede effektivitet. De nedbringer din energiregning og reducerer ikke-planlagte vedligeholdelsesomkostninger. Det giver ro i sindet - og store besparelser på lang sigt.

De fleste faste genstande, der kommer ind i pumpen, vil passere gennem pumpehjulet mellem skovlene. Hvis en genstand bliver fanget på forkanten af en af skovlene, vil den glide langs den bagudvendte skovl ud mod yderkanten af indløbet.

Takket være det mekaniske selvrensende design kan de let pumpe en slamkoncentration på op til 8 %.

FLEKSIBELT OG MODULÆRT DESIGN

Denne selvrensende pumpe har innovative funktioner, der gør det til det bedste valg til en bred vifte af opgaver. Det modulære hydrauliske design gør det muligt at skræddersy hydraulikken til stort set enhver opgave.

  • Udskiftelig slitagering i to materialer, gråt jern eller Hard IronTM, til forskellige driftsforhold
  • Pumpehjul i hærdet gråt jern til typiske spildevandsopgaver
  • Hard Iron™-pumpehjul til slibende og ætsende opgaver 
  • Pumpehjul i rustfrit stål til specielle anvendelser, der kræver duplex rustfrit stål
  • Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i stator-kernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Det dobbelte mekaniske tætningssystem består af to sæt mekaniske akseltætninger, der virker uafhængigt af hinanden og fungerer som dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Griplock™-forseglingssystem sikrer fastgørelse til akslen, ingen gummifriktion, ingen stopskruer og ingen beskadigelse af akslen.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Tør installation (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
N 3085 MT 1-faset adaptiv 4 polet 50 Hz US
N 3085 MT 3-faset 4 polet 50 Hz US
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet 50 Hz US
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet SmartRun 50 Hz US
N 3085 MT 3-faset 4 polet SmartRun 50 Hz US
N 3085 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 Hz US
N 3085 MT 1-faset adaptiv 4 polet 50 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset 4 polet 50 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet 50 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet SmartRun 50 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset 4 polet SmartRun 50 Hz metrisk
N 3085 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 Hz metrisk
N 3085 MT 1-faset 4 polet 60 Hz US
N 3085 MT 1-faset adaptiv 4 polet 60 Hz US
N 3085 MT 3-faset 4 polet 60 Hz US
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet 60 Hz US
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet SmartRun 60 Hz US
N 3085 MT 3-faset 4 polet SmartRun 60 Hz US
N 3085 SH 3-faset adaptiv 2 polet 60 Hz US
N 3085 MT 1-faset 4 polet 60 Hz metrisk
N 3085 MT 1-faset adaptiv 4 polet 60 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset 4 polet 60 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet 60 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet SmartRun 60 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset 4 polet SmartRun 60 Hz metrisk
N 3085 SH 3-faset adaptiv 2 poler 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
h) Phase
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
i) Rated power
2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.7 hp - 2.7 hp
2.7 hp
1.7 hp
3.2 hp
1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
1.3 kW - 2 kW
2 kW
1.3 kW
2.4 kW
2.4 hp
2.4 hp
2.2 hp - 3.5 hp
2.2 hp - 3 hp
3 hp
3.5 hp
4 hp
1.8 kW
1.8 kW
1.6 kW - 2.6 kW
1.6 kW - 2.2 kW
2.2 kW
2.6 kW
3 kW
j) Rated currents @400V
9.2 A
3.3 A - 5.2 A
3.6 A - 4.8 A
4.8 A
4.2 A
4.9 A
9.2 A
3.3 A - 5.2 A
3.6 A - 4.8 A
4.8 A
4.2 A
4.9 A
10 A
10 A
3.7 A - 6.6 A
5.2 A - 7.3 A
5.2 A
5.1 A
5.8 A
10 A
10 A
3.7 A - 6.6 A
5.2 A - 7.3 A
5.2 A
5.1 A
5.8 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Standard, Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard, Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Premium efficiency (IE3), Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Premium efficiency (IE3), Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
N 3085 MT 1-faset adaptiv 4 polet 50 Hz US
N 3085 MT 3-faset 4 polet 50 Hz US
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet 50 Hz US
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet SmartRun 50 Hz US
N 3085 MT 3-faset 4 polet SmartRun 50 Hz US
N 3085 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 Hz US
N 3085 MT 1-faset adaptiv 4 polet 50 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset 4 polet 50 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet 50 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet SmartRun 50 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset 4 polet SmartRun 50 Hz metrisk
N 3085 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 Hz metrisk
N 3085 MT 1-faset 4 polet 60 Hz US
N 3085 MT 1-faset adaptiv 4 polet 60 Hz US
N 3085 MT 3-faset 4 polet 60 Hz US
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet 60 Hz US
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet SmartRun 60 Hz US
N 3085 MT 3-faset 4 polet SmartRun 60 Hz US
N 3085 SH 3-faset adaptiv 2 polet 60 Hz US
N 3085 MT 1-faset 4 polet 60 Hz metrisk
N 3085 MT 1-faset adaptiv 4 polet 60 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset 4 polet 60 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet 60 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset adaptiv 4 polet SmartRun 60 Hz metrisk
N 3085 MT 3-faset 4 polet SmartRun 60 Hz metrisk
N 3085 SH 3-faset adaptiv 2 poler 60 Hz metrisk
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Dæksler

  • Dæksler til alle former for brønde
  • Vejdæksler
  • Firkantede, runde, med og uden gitter

Adaptere til konkurrerende produkter.

  • Flygt Connect-adaptere anvendes til eftermontering af Flygt dykkede pumper i stationer med pumper fra andre leverandører.
  • Flygt dykkede pumper med selvrensende N-teknologi giver vedvarende høj effektivitet, hvilket giver lavere samlede energiomkostninger, samtidig med at antallet af serviceudkald minimeres.
  • Flygt-pumper kan erstatte pumper i de fleste pumpestationer. Monter blot skydebeslaget på Flygt-pumpen.

Horisontal tørinstallation af pumpe

  • Dykkede pumper i tørre installationer er beskyttet mod oversvømmelse og lækagefri
  • Motorer, der er større end 10 kW, har indbygget køling og kræver ikke ekstern ventilation
  • God serviceadgang i pumpens sugeside med unik teleskopåbning
  • Flygt Z-løfteudstyr forenkler servicen
  • Valgfri skinner og servicevogn

Flygt TOP-bund med afløbstilslutning og føringssystem

  • Med den patentbeskyttede Flygt TOP-geometri får du en ren sump
  • Sediment fjernes med vandturbulens
  • Udløbsforbindelse med MULTI-JOINT®-rørtilslutning
  • To føringsstænger sikrer korrekt pumpeposition
  • Automatisk pumpe-tilslutning til afgangsrør
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kul
Energi og kraft Kul
Atomenergi
Energi og kraft Atomenergi
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Lænsning
Bolig Lænsning
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Relaterede produkter og tjenester