It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 3000-serien N 3069

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Avanceret spildevandspumpe med N-teknologi
  • Forbedret med adaptiv N-hydraulik
  • Vedvarende høj effektivitet med energibesparelser op til 25 %
  • Fleksibelt og modulært design
  • Robuste og pålidelige

N-TEKNOLOGI-SPILDEVANDSPUMPER MED ADAPTIVT N-TM-PUMPEHJUL

Flygt N-pumper påtager sig de hårdeste opgaver og får dem løst. Hver enkelt komponent er designet og fremstillet til at levere vedvarende høj effektivitet. Takket være den patenterede N-teknologi med sit innovative selvrensende pumpehjul leverer Flygt N-pumper den højeste samlede effektivitet. De nedbringer din energiregning og reducerer ikke-planlagte vedligeholdelsesomkostninger. Det giver ro i sindet - og store besparelser på lang sigt.

De fleste faste genstande, der kommer ind i pumpen, vil passere gennem pumpehjulet mellem skovlene. Hvis en genstand bliver fanget på forkanten af en af skovlene, vil den glide langs den bagudvendte skovl ud mod yderkanten af indløbet.

Takket være det mekaniske selvrensende design kan de let pumpe en slamkoncentration på op til 8 %.

 

FLEKSIBELT OG MODULÆRT DESIGN

Denne selvrensende pumpe har innovative funktioner, der gør det til det bedste valg til en bred vifte af opgaver. Det modulbaserede hydrauliske design gør det muligt at skræddersy hydraulikken til stort set enhver opgave.

  • Udskiftelig slitagering i gråt støbejern eller Hard-IronTM, til forskellige driftsforhold
  • Pumpehjul i hærdet gråt jern til typiske spildevandsopgaver
  • Hard Iron™-pumpehjul til slibende og ætsende opgaver
  • Pumpehjul i rustfrit stål til specielle anvendelser, der kræver duplex rustfrit stål
  • Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i stator-kernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Det dobbelte mekaniske tætningssystem består af to sæt mekaniske akseltætninger, der virker uafhængigt af hinanden og fungerer som dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Griplock™-forseglingssystem sikrer fastgørelse til akslen, ingen gummifriktion, ingen stopskruer og ingen beskadigelse af akslen.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.

 

Sump (P)

 

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​ 

Mobil (F)

 

Fritstående, semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Fritstående pumpe med forbindelse til udløbsslange eller -rør i sumpe med begrænset plads. 

Mobil (S)

 

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​ 

Sump (H)

 

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe ophængt under afgangsrørtilslutningen. Pumpen er automatisk forbundet til afgangsrøret. 

 

 

TM

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
General Information
N 3069 MT 1-faset adaptiv 4 polet 50 Hz US
N 3069 MT 3-faset adaptiv 4 polet 50 Hz US
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 65mm 50 Hz US
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 65mm 50 Hz US
N 3069 MT 1-faset adaptiv 4 polet 50 Hz metrisk
N 3069 MT 3-faset adaptiv 4 polet 50 Hz metrisk
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 50 mm 50 Hz US metrisk
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 65mm 50 Hz US metrisk
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 65mm 50 Hz US metrisk
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 mm 50 Hz US metrisk
N 3069 MT 1-faset adaptiv 4 polet 60 Hz US
N 3069 MT 3-faset adaptiv 4 polet 60 Hz US
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 50 mm 60 Hz US
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 mm 60 Hz US
N 3069 MT 1-faset adaptiv 4 polet 60 Hz metrisk
N 3069 MT 3-faset adaptiv 4 polet 60 Hz metrisk
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 65mm 60 Hz US metrisk
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 50mm 60 Hz US metrisk
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 mm 60 Hz US metrisk
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 65mm 60 Hz US metrisk
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Outlet width
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
80 mm
80 mm
50 mm
65 mm
65 mm
50 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
80 mm
80 mm
65 mm
50 mm
50 mm
65 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Number of poles
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
Rated power
1.7 hp
2 hp - 2.7 hp
2 hp
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.3 kW
1.5 kW - 2 kW
1.5 kW
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2 hp
2.4 hp - 3.2 hp
2.3 hp
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.5 kW
1.8 kW - 2.4 kW
1.7 kW
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
2 kW - 2.8 kW
Rated currents
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
N 3069 MT 1-faset adaptiv 4 polet 50 Hz US
N 3069 MT 3-faset adaptiv 4 polet 50 Hz US
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 65mm 50 Hz US
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 65mm 50 Hz US
N 3069 MT 1-faset adaptiv 4 polet 50 Hz metrisk
N 3069 MT 3-faset adaptiv 4 polet 50 Hz metrisk
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 50 mm 50 Hz US metrisk
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 65mm 50 Hz US metrisk
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 65mm 50 Hz US metrisk
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 mm 50 Hz US metrisk
N 3069 MT 1-faset adaptiv 4 polet 60 Hz US
N 3069 MT 3-faset adaptiv 4 polet 60 Hz US
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 50 mm 60 Hz US
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 mm 60 Hz US
N 3069 MT 1-faset adaptiv 4 polet 60 Hz metrisk
N 3069 MT 3-faset adaptiv 4 polet 60 Hz metrisk
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 65mm 60 Hz US metrisk
N 3069 SH 1-faset adaptiv 2 polet 50mm 60 Hz US metrisk
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 50 mm 60 Hz US metrisk
N 3069 SH 3-faset adaptiv 2 polet 65mm 60 Hz US metrisk
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

SUBCAB®-kabler

  • Lang levetid takket være meget modstandsdygtige materialer
  • Pålidelig lækagefri tilpasning
  • Forhindrer beskadigelse af isolering
  • Indbygget overvågningskerne
  • Screenede versioner til drift med variabelt frekvensdrev (VFD)
  • Godkendt til eksplosionssikre applikationer og mineapplikationer

Flygt aksler

  • Præcise tolerancer og korrekt afbalancering
  • Omhyggeligt forarbejdede radiusser
  • Holdbar og korrosionsbestandig aksel
  • Forbedret samling mellem aksel og pumpehjul

Flygt statorer

  • Optimal motorydelse og forlænget levetid for motoren
  • Øget effektivitet for pumpe og mixer
  • Fokus på sikkerhed
  • Optimeret varmeoverførsel og tolerance ved høje driftstemperaturer
  • Minimeret risiko for kortslutninger
  • Pålideligt drift med variabelt frekvensdrev (VFD)

N-teknologi-reservedele

  • Selvrensende pumpehjul
  • Skærerille giver tætningsbeskyttelse
  • Afbalanceret og modulært design
  • Høj energieffektivitet
  • Slidstærke materialer
  • Adaptiv N-hydraulik
  • Opgraderingssæt
  • Små tolerancer

Flygt basisreparationssæt

  • Alle dele, der skal bruges til at servicere en Flygt pumpe-drivenhed
  • Minimer forsinkelser på grund af manglende dele
  • Lavere pris i forhold til at køb delene separat
  • Lagerføres hos Xylems distributionscentre til direkte og hurtig levering
  • Enklere håndtering og administration

Lejer

  • Omhyggeligt testet og udvalgt
  • Korrekt smøring
  • Beskyt leje og fedt mod fremmedlegemer og forurening
  • Eneleverandør med unikke Flygt-varenumre

Griploc™ mekaniske fladepakninger

  • Kan modstå varme, tilstopning og slid
  • Fremragende lækageforebyggelse
  • Let at montere
  • Patenteret Griploc™-funktionalitet
  • Active Seal™-teknologi på udvalgte varianter
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Relaterede produkter og tjenester