It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt pumper med kanalpumpehjul Flygt pumpe med kanalpumpehjul C 3400

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Høj effektivitet
  • Fremragende gennemstrømningsegenskaber
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige

SPILDEVANDSPUMPE MED KANALPUMPEHJUL

De klassiske C-pumper med indkapslede pumpehjul har bevist deres driftssikkerhed igennem årene, og de er designet med henblik på at håndtere forskellige typer medier.

C 3400-pumpehjulet med tre kanaler fås i støbejern eller rustfrit duplex-stål med glimrende gennemstrømningsegenskaber, der reducerer tilstopning i pumpehjulskanalen. Et lille mellemrum mellem de udskiftelige slitageringe sikrer høj effektivitet. 

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Det korte akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Aksel af martensitisk rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Aksel af rustfrit duplex-stål med uovertruffen modstandsdygtighed over for tæring kan tilvælges.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Disse fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til neddykket brug

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Tør installation (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
C 3400 3-faset 10p 1030 50 Hz US
C 3400 3-faset 12 poler 1230 50 Hz US
C 3400 3-faset 8p 830 50 Hz US
C 3400 3-faset 6p 630 50 Hz US
C 3400 3-faset 10p 1030 50 Hz metrisk
C 3400 3-faset 12 poler 1230 50 Hz metrisk
C 3400 3-faset 8p 830 50 Hz metrisk
C 3400 3-faset 6p 630 50 Hz metrisk
C 3400 3-faset 14 poler 1430 60 Hz US
C 3400 3-faset 12 poler 1230 60 Hz US
C 3400 3-faset 10p 1030 60 Hz US
C 3400 3-faset 8p 830 60 Hz US
C 3400 3-faset 6p 630 60 Hz US
C 3400 3-faset 14 poler 1430 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 12 poler 1230 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 10p 1030 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 8p 830 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 6p 630 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 6p 630 60 Hz US
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 inch
i) Rated power
53.6 hp - 121 hp
40.2 hp - 80.5 hp
121 hp - 214.6 hp
241.4 hp - 415.7 hp
40 kW - 90 kW
30 kW - 60 kW
90 kW - 160 kW
180 kW - 310 kW
60 hp
60 hp - 120 hp
90 hp - 185 hp
250 hp - 400 hp
525 hp
44.7 kW
44.7 kW - 89.5 kW
67.1 kW - 138 kW
138 kW - 309.5 kW
302 kW - 391.5 kW
405 hp - 525 hp
j) Rated currents @400V
88 A - 222 A
77 A - 157 A
187 A - 320 A
345 A - 590 A
88 A - 222 A
77 A - 157 A
187 A - 320 A
345 A - 590 A
Grey cast iron
Grey cast iron
156 A - 505 A
61 A - 99 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
156 A - 505 A
Grey cast iron
92 A - 117 A
92 A - 117 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
C 3400 3-faset 10p 1030 50 Hz US
C 3400 3-faset 12 poler 1230 50 Hz US
C 3400 3-faset 8p 830 50 Hz US
C 3400 3-faset 6p 630 50 Hz US
C 3400 3-faset 10p 1030 50 Hz metrisk
C 3400 3-faset 12 poler 1230 50 Hz metrisk
C 3400 3-faset 8p 830 50 Hz metrisk
C 3400 3-faset 6p 630 50 Hz metrisk
C 3400 3-faset 14 poler 1430 60 Hz US
C 3400 3-faset 12 poler 1230 60 Hz US
C 3400 3-faset 10p 1030 60 Hz US
C 3400 3-faset 8p 830 60 Hz US
C 3400 3-faset 6p 630 60 Hz US
C 3400 3-faset 14 poler 1430 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 12 poler 1230 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 10p 1030 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 8p 830 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 6p 630 60 Hz metrisk
C 3400 3-faset 6p 630 60 Hz US
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kul
Energi og kraft Kul
Atomenergi
Energi og kraft Atomenergi
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Relaterede produkter og tjenester