It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt pumper med kanalpumpehjul Flygt pumpe med kanalpumpehjul C 3231

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Høj effektivitet
  • Fremragende gennemstrømningsegenskaber
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige

SPILDEVANDSPUMPE MED KANALPUMPEHJUL

De klassiske C-pumper med indkapslede pumpehjul har bevist deres driftssikkerhed igennem årene, og de er designet med henblik på at håndtere forskellige typer medier.

C 3231-pumpehjulet med to kanaler fås i støbejern eller rustfrit duplex-stål med glimrende gennemstrømningsegenskaber, der reducerer tilstopning i pumpehjulskanalen. Et lille mellemrum mellem de udskiftelige slitageringe sikrer høj effektivitet. 

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Det korte akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motoren er designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Aksel af martensitisk rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Aksel af rustfrit duplex-stål med uovertruffen modstandsdygtighed over for tæring kan tilvælges.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Disse fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.
  • Kabelindgang med dobbelte elastomertætningsøjer - for dobbelt sikkerhed.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Tør installation (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
C 3231 3-faset 6p 655 50 Hz US
C 3231 3-faset 4 poler 430 50 Hz US
C 3231 3-faset 4 polet 455 50 Hz US
C 3231 3-faset 6p 655 50 Hz metrisk
C 3231 3-faset 4 poler 430 50 Hz metrisk
C 3231 3-faset 4 poler 455 50 Hz metrisk
C 3231 3-faset 6p 630 60 Hz US
C 3231 3-faset 6p 655 60 Hz US
C 3231 3-faset 4 poler 430 60 Hz US
C 3231 3-faset 4 poler 455 60 Hz US
C 3231 3-faset 6p 630 60 Hz metrisk
C 3231 3-faset 6p 655 60 Hz metrisk
C 3231 3-faset 4 poler 430 60 Hz metrisk
C 3231 3-faset 4 poler 455 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
6
4
4
6
4
4
6
6
4
4
6
6
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
200 mm
200 mm
200 mm
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
i) Rated power
77.8 hp
93.9 hp - 228 hp
93.9 hp - 228 hp
58 kW
70 kW - 170 kW
70 kW - 170 kW
90 hp - 110 hp
90 hp - 110 hp
160 hp - 335 hp
160 hp - 335 hp
67.1 kW - 82 kW
67.1 kW - 82 kW
119.3 kW - 249.8 kW
119.3 kW - 249.8 kW
j) Rated currents @400V
118 A
132 A - 310 A
132 A - 310 A
118 A
132 A - 310 A
132 A - 310 A
240 A - 292 A
240 A - 292 A
375 A - 585 A
375 A - 585 A
240 A - 292 A
240 A - 292 A
375 A - 585 A
375 A - 585 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
C 3231 3-faset 6p 655 50 Hz US
C 3231 3-faset 4 poler 430 50 Hz US
C 3231 3-faset 4 polet 455 50 Hz US
C 3231 3-faset 6p 655 50 Hz metrisk
C 3231 3-faset 4 poler 430 50 Hz metrisk
C 3231 3-faset 4 poler 455 50 Hz metrisk
C 3231 3-faset 6p 630 60 Hz US
C 3231 3-faset 6p 655 60 Hz US
C 3231 3-faset 4 poler 430 60 Hz US
C 3231 3-faset 4 poler 455 60 Hz US
C 3231 3-faset 6p 630 60 Hz metrisk
C 3231 3-faset 6p 655 60 Hz metrisk
C 3231 3-faset 4 poler 430 60 Hz metrisk
C 3231 3-faset 4 poler 455 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kul
Energi og kraft Kul
Atomenergi
Energi og kraft Atomenergi
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Relaterede produkter og tjenester