It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt pumper med kanalpumpehjul Flygt pumpe med kanalpumpehjul C 3060

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Høj effektivitet
  • Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
  • Fremragende gennemstrømningsegenskaber
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige

PUMPE I RUSTFRIT STÅL MED KANALPUMPEHJUL TIL TÆRENDE MEDIER

Flygt C 3060 transporterer nemt tærende medier til kommunale spildevandsanlæg og industrielle spildevandsapplikationer inden for følgende industrier:

  • Kemisk industri
  • Fødevareindustrien
  • Farmaceutisk industri
  • Tekstilindustrien

Flygt C 3060-pumpen i rustfrit stål er fremstillet af AISI 329-klassificeret materiale og er udviklet med henblik på maksimal driftssikkerhed. Den har pumpehjul med en enkelt skovl eller flere skovle, og den har glimrende gennemstrømningsegenskaber, hvilket reducerer risikoen for tilstopning i pumpehjulskanalen. Et lille mellemrum mellem de udskiftelige slitageringe sikrer høj effektivitet.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Pumpematerialet kan håndtere væsker med pH-værdier mellem 2 og 14
  • Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Aksel af rustfrit duplex-stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Letvægtsprodukt - kompakt og holdbart
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til spildevandssystemer.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
C 3060 HT 3-faset 2 polet 50 Hz US
C 3060 MT 3-faset 2 poler 50 Hz US
C 3060 HT 3-faset 2 polet 50 Hz metrisk
C 3060 MT 3-faset 2 poler 50 Hz metrisk
C 3060 HT 3-faset 2 polet 60 Hz US
C 3060 MT 1-faset 2 poler 60 Hz US
C 3060 MT 3-faset 2 poler 60 Hz US
C 3060 HT 3-faset 2 polet 60 Hz metrisk
C 3060 MT 1-faset 2 polet 60 Hz metrisk
C 3060 MT 3-faset 2 polet 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
65 mm
i) Rated power
3.2 hp
3.2 hp
2.4 kW
2.4 kW
3.6 hp
2.5 hp
3.6 hp
2.7 kW
1.9 kW
2.7 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
4.9 A
4.9 A
4.9 A
5.4 A
10 A
5.4 A
5.4 A
10 A
5.4 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
C 3060 HT 3-faset 2 polet 50 Hz US
C 3060 MT 3-faset 2 poler 50 Hz US
C 3060 HT 3-faset 2 polet 50 Hz metrisk
C 3060 MT 3-faset 2 poler 50 Hz metrisk
C 3060 HT 3-faset 2 polet 60 Hz US
C 3060 MT 1-faset 2 poler 60 Hz US
C 3060 MT 3-faset 2 poler 60 Hz US
C 3060 HT 3-faset 2 polet 60 Hz metrisk
C 3060 MT 1-faset 2 polet 60 Hz metrisk
C 3060 MT 3-faset 2 polet 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kul
Energi og kraft Kul
Atomenergi
Energi og kraft Atomenergi
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Lænsning
Bolig Lænsning
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Relaterede produkter og tjenester