It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt pumper med kanalpumpehjul C 3057

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Høj effektivitet
  • Fremragende gennemstrømningsegenskaber
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige

SPILDEVANDSPUMPE MED KANALPUMPEHJUL

De klassiske C-pumper med indkapslede pumpehjul har igennem årene bevist, at de er både driftssikre og robuste. Pumperne i Flygt C 3057-sortimentet dækker et bredt kapacitetsområde, og de er designet til at håndtere forskellige typer medier.

C 3057-pumperne har indkapslet pumpehjul med en enkelt skovl, og de har glimrende gennemstrømningsegenskaber, hvilket reducerer risikoen for tilstopning i pumpehjulskanalen. Et lille mellemrum mellem de udskiftelige slitageringe sikrer høj effektivitet.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Kort akseloverhæng. Reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Aksel af martensitisk rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Griplock™-tætningssystem. Sikker fastgørelse af akslen, ingen gummifriktion, ingen stopskruer og ingen beskadigelse af akslen.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (F)

Portable (F)

​​Fritstående, semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Fritstående pumpe med forbindelse til udløbsslange eller -rør i sumpe med begrænset plads.

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
C 3057 HT 1-faset 2 poler 50 Hz US
C 3057 HT 3-faset 2 poler 50 Hz US
C 3057 HT 1-faset 2 polet 50 Hz metrisk
C 3057 HT 3-faset 2 polet 50 Hz metrisk
C 3057 HT 1-faset 2 poler 60 Hz US
C 3057 HT 3-faset 2 poler 60 Hz US
C 3057 HT 1-faset 2 polet 60 Hz metrisk
C 3057 HT 3-faset 2 polet 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
j) Rated currents @400V
18 A
3.9 A - 5.5 A
18 A
3.9 A - 5.5 A
10 A
7.5 A - 10 A
10 A
7.5 A - 10 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
C 3057 HT 1-faset 2 poler 50 Hz US
C 3057 HT 3-faset 2 poler 50 Hz US
C 3057 HT 1-faset 2 polet 50 Hz metrisk
C 3057 HT 3-faset 2 polet 50 Hz metrisk
C 3057 HT 1-faset 2 poler 60 Hz US
C 3057 HT 3-faset 2 poler 60 Hz US
C 3057 HT 1-faset 2 polet 60 Hz metrisk
C 3057 HT 3-faset 2 polet 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Brochure

Compact Wastewater Pumps Brochure

Relaterede produkter og tjenester