It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra-serien Godwin Heidra 300

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dobbelte mekaniske tætninger, der kører i væskebad, hvilket giver mulighed for ubegrænset tørkørsel
  • Gearmotorforbindelser med standard SAE-flange og -aksel
  • Åbent pumpehjul til håndtering af faste stoffer, med udskiftelige slidplader
  • Sikker pumpe-ende minimerer risikoen for elektrisk stød eller eksplosion

Hydraulisk dykket pumpe

Når sugehøjden overstiger 28 ft 8,5 m, tager Heidra®-pumperne over, hvor Dri-Prime®-pumperne slipper.

Den hydrauliske dykkede Godwin Heidra 300-pumpe er en ekstremt stærk og alligevel kompakt pumpe med flowhastigheder på op til 5.622 US GPM (1.277 m³/hr​) og løftehøjder på op til 164 ft (50 m).

Den kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 3,7 in (95 mm) i diameter.

Med mekaniske tætninger, der kører i væskebad, kan pumpen køre tørdrift, hvilket gør den ideel til grov afvanding/håndtering af faste stoffer. 

Det er en a hydraulisk dykket pumpe, der kan bruges alle steder.

Dieseldrift eller eldrift

Godwin Heidra-pumper er udstyret med en dieselmotor til stand-alone drift, så de kan arbejde hvor som helst, uanset hvor langt væk det er. Alle dieselmotorer opfylder de nyeste emissionsregulativer. 

Vores Heidra-pumper kan også drives af en elmotor. Eldrevne pumper skal ikke tankes op, motoren kræver mindre service, og de reducerer miljøbelastningen for ethvert projekt. Fås med softstart sVFD,så man har variabel hastighedskontrol.

Valgmuligheder: 

  • Diesel eller elektrisk drift
  • Fundament eller trailer 
  • Lyddæmpende kapper

Specifikationer

Specifikationer

Pumpend
Model 14
Model 9
Discharge Ø (in) Pumpend
12 " 125# ANSI B16.1
Variable Piston
Hydraulic Motor Type
Piston
[300] (12)
Hydraulic Motor Disp. (CC)
180.0 CC
[95] (3.7)
Max. Solids Handling (in) Pumpend
3.7"
275
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[35 to 180] (47 to 242)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
Drive Pressure (bar)
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
Diesel Power Pack
Model 14
Model 9
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
4500 psi
Skid
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Piston
GHPU90
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
180.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
225 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Skid
Power Pack Model
Critical / Quiet Enclosure
Model 14
Model 9
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
70
dB(A) at 7 m
Electric Power Pack 50 Hz
Model 14
Model 9
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
200
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
360
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Omledning af vandløb
Applikation på stedet Omledning af vandløb
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Ballastering af flodpramme
Marinekonstruktion Ballastering af flodpramme
Lænsning af skibe
Havne og shipping Lænsning af skibe
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
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter

Godwin Product Brochure - International