Når sugehøjden overstiger 28 ft 8,5 m, tager Heidra®-pumperne over, hvor Dri-Prime®-pumperne slipper.
Heidra 150VSG opfylder en lang række forskellige krav til flow og løftehøjder op til 2.267 ft (691 m³/hr) og en samlet dynamisk løftehøjde på op til 131 ft (40 m).
Den kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 3 in (75 mm) i diameter.
En fjernbetjent slamspærre gør det muligt for pumpen at fungere som en mixer, der er ideel til pumpning af tykt, viskøst slam med meget fast stof i, som det, der findes i rådnetanke på et rensningsanlæg, ved miljø-oprensning og i API-separatorer på raffinaderier.
Godwin Product Brochure - International | PDF | 2,2 MB |