It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra-serien Godwin Heidra 200SG

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Hydraulisk slamspærre giver mulighed for mixing inden pumpning
  • Dobbelte mekaniske tætninger, der kører i væskebad, hvilket giver mulighed for ubegrænset tørkørsel
  • Gearmotorforbindelser med standard SAE-flange og -aksel
  • Åbent pumpehjul til håndtering af faste stoffer, med udskiftelige slidplader
  • Sikker pumpe-ende minimerer risikoen for elektrisk stød eller eksplosion

Hydraulisk dykket pumpe med slamspærre-mixer

Når sugehøjden overstiger 28 ft 8,5 m, tager Heidra®-pumperne over, hvor Dri-Prime®-pumperne slipper.

Heidra 150VSG opfylder en lang række forskellige krav til flow og løftehøjder op til 2.267 ft (691 m³/hr) og en samlet dynamisk løftehøjde på op til 131 ft (40 m).

Den kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 3 in (75 mm) i diameter.

En fjernbetjent slamspærre gør det muligt for pumpen at fungere som en mixer, der er ideel til pumpning af tykt, viskøst slam med meget fast stof i, som det, der findes i rådnetanke på et rensningsanlæg, ved miljø-oprensning og i API-separatorer på raffinaderier.

Dieseldrift eller eldrift

Godwin Heidra-pumper er udstyret med en dieselmotor til stand-alone drift, så de kan arbejde hvor som helst, uanset hvor langt væk det er. Alle dieselmotorer opfylder de nyeste emissionsregulativer. 

Vores Heidra-pumper kan også drives af en elmotor. Eldrevne pumper skal ikke tankes op, motoren kræver mindre service, og de reducerer miljøbelastningen for ethvert projekt. Fås med softstart start og VFD, så man har variabel hastighedskontrol.

Valgmuligheder: 
  • Diesel eller elektrisk drev
  • Fundament eller trailer 
  • Lyddæmpende kapperes

Specifikationer

Specifikationer

Pumpend
Model 12
Model 14
Discharge Ø (in) Pumpend
8 " 125# ANSI B16.1
Gear
Hydraulic Motor Type
Piston
[200] (8)
Hydraulic Motor Disp. (CC)
90.0 CC
[75] (3)
Max. Solids Handling (in) Pumpend
3.0"
250
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[20 to 95] (27 to 127)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
Drive Pressure (bar)
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
Diesel Power Pack
Model 12
Model 14
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
4000 psi
Skid
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Piston
GHPU50
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
100.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
155 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Skid
Power Pack Model
Critical / Quiet Enclosure
Model 12
Model 14
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
68
dB(A) at 7 m
Electric Power Pack 50 Hz
Model 12
Model 14
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
110
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
191
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
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
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter

Godwin Product Brochure - International