Godwin Product Brochure - International | PDF | 2,2 MB |
Når sugehøjden overstiger 8,5 m, tager Heidra®-pumperne over, hvor Dri-Prime®-pumperne slipper.
Godwin Heidra 150SG hydraulisk dykket pumpe er en kompakt, selvstændig dieseldrevet pumpeenhed med en 100 mm hydraulikpumpe-ende. Med variabel hastighed kan Heidra 150SG opfylde en lang række forskellige krav til flow og løftehøjder op til 430 m³/h og en samlet dynamisk løftehøjde på op til 22 m.
Den kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 65 mm i diameter.
En fjernbetjent slamspærre gør det muligt for pumpen at fungere som en mixer, der er ideel til pumpning af tykt, viskøst slam med meget fast stof i, som det, der findes i rådnetanke på et rensningsanlæg, ved miljø-oprensning og i API-separatorer på raffinaderier.
Godwin Heidra-pumper er udstyret med en dieselmotor til stand-alone drift, så de kan arbejde hvorsomhelst, uanset hvor langt væk det er. Alle dieselmotorer opfylder de nyeste emissionsregulativer.
Godwin Product Brochure - International | PDF | 2,2 MB |