It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra-serien Godwin Heidra 150MRSG

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Hydraulisk slamspærre giver mulighed for mixing inden pumpning
  • Dobbelte mekaniske tætninger, der kører i væskebad, hvilket giver mulighed for ubegrænset tørkørsel
  • Gearmotorforbindelser med standard SAE-flange og -aksel
  • Åbent pumpehjul til håndtering af faste stoffer, med udskiftelige slidplader
  • Sikker pumpe-ende minimerer risikoen for elektrisk stød eller eksplosion

Hydraulisk dykket pumpe

Når sugehøjden overstiger 8,5 m, tager Heidra®-pumperne over, hvor Dri-Prime®-pumperne slipper.

Godwin Heidra 150MRSG hydraulisk dykket pumpe er en kompakt, selvstændig dieseldrevet pumpeenhed med en 150 mm hydraulisk pumpe-ende. Med en dieselmotor med variabel hastighed kan Heidra 150MRSG opfylde en lang række forskellige krav til flow og løftehøjder op til 520 m³/h og en samlet dynamisk løftehøjde på op til 47 m.

Den kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 65 mm i diameter. 

En fjernbetjent slamspærre gør det muligt for pumpen at fungere som en mixer, der er ideel til pumpning af tykt, viskøst slam med meget fast stof i, som det, der findes i rådnetanke på et rensningsanlæg, ved miljø-oprensning og i API-separatorer på raffinaderier.

Dieseldrift eller eldrift

Godwin Heidra-pumper er udstyret med dieselmotor til standalone-drift, så de kan arbejde hvor som helst, uanset hvor langt væk det er. Alle dieselmotorer opfylder de nyeste emissionsregulativer. 
Vores Heidra-pumper kan også drives af en elmotor. Eldrevne pumper skal ikke tankes op, motoren kræver mindre service, og de reducerer miljøbelastningen for ethvert projekt. De kan fås med softstart og VFD, så man har variabel hastighedskontrol.
Valgmuligheder: 
  • Diesel eller elektrisk drift
  • Fundament eller trailer 
  • Lyddæmpende kapper 
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
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
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter

Godwin Product Brochure - International