It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra-serien Godwin Heidra 150MR

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dobbelte mekaniske tætninger, der kører i væskebad, hvilket giver mulighed for ubegrænset tørkørsel
  • Gearmotorforbindelser med standard SAE-flange og -aksel
  • Åbent pumpehjul til håndtering af faste stoffer, med udskiftelige slidplader
  • Sikker pumpe-ende minimerer risikoen for elektrisk stød eller eksplosion

En alsidig hydraulisk dykket pumpe

Når sugehøjden overstiger 8,5 m, tager Heidra®-pumperne over, hvor Dri-Prime®-pumperne slipper.

Den hydrauliske dykkede Godwin Heidra 150MR-pumpe er en ekstremt stærk og alligevel kompakt pumpe med flowhastigheder på op til 301 m³/h og løftehøjder på op til 35 m.

Den kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 75 mm i diameter.

Med mekaniske tætninger, der kører i væskebad, kan pumpen køre tørdrift, hvilket gør den ideel til grove afvandingsopgaver, hvor håndtering af faste stoffer påkrævet. 

Det er en a hydraulisk dykket pumpe, der kan bruges alle steder.

Dieseldrift eller eldrift

Godwin Heidra-pumper er udstyret med dieselmotor til standalone-drift, så de kan arbejde hvor som helst, uanset hvor langt væk det er. Alle dieselmotorer opfylder de nyeste emissionsregulativer. 
Vores Heidra-pumper kan også drives af en elmotor. Eldrevne pumper skal ikke tankes op, motoren kræver mindre service, og de reducerer miljøbelastningen for ethvert projekt. De kan fås med softstart og VFD, så man har variabel hastighedskontrol.
Valgmuligheder: 
  • Diesel eller elektrisk drift
  • Fundament eller trailer 
  • Lyddæmpende kapper
Specifikationer

Specifikationer

Pumpend
Model 6
Model 5
Discharge Ø (in) Pumpend
6" NPT (F)
Gear
Hydraulic Motor Type
Gear
[150] (6)
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
[75] (3)
Max. Solids Handling (in) Pumpend
2.6"
250
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[10 to 55] (13 to 74)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
Drive Pressure (bar)
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
Diesel Power Pack
Model 6
Model 5
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Skid
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
GHPU30
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58.5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
74 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Power Pack Model
Critical / Quiet Enclosure
Model 6
Model 5
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
77
dB(A) at 7 m
Electric Power Pack 50 Hz
Model 6
Model 5
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Ballastering af flodpramme
Marinekonstruktion Ballastering af flodpramme
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
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
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter

Godwin Product Brochure - International