It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra-serien Godwin Heidra 110HH

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dobbelt mekanisk tætning (Indvendig tætning af siliciumcarbid og kulfiber eller keramisk udvendig tætning) i eget rent oliebad giver mulighed for ubegrænset tørkørsel
  • Sikker pumpe-ende minimerer risikoen for elektrisk stød eller eksplosion
  • Åbent pumpehjul til håndtering af faste stoffer udskiftelige slidplader
  • Enkel og pålidelig betjening, ingen ventiler og kræver minimal vedligeholdelse

Hydraulisk dykket pumpe med stor løftehøjde

Når sugehøjden overstiger 8,5 m, tager Heidra®-pumperne over, hvor Dri-Prime®-pumperne slipper.

Den hydrauliske dykkede Godwin Heidra® 110HH-pumpe er en ekstremt stærk og alligevel kompakt pumpe med flowhastigheder på op til 102 m³/h og løftehøjder på op til 150 m.

Den kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 20 mm i diameter. Med mekaniske tætninger, der kører i væskebad, kan pumpen køre tørdrift, hvilket gør den ideel til grov dræning, spildevand og håndtering af faste stoffer.

Dieseldrift eller eldrift

Godwin Heidra-pumper er udstyret med dieselmotor til standalone-drift, så de kan arbejde hvor som helst, uanset hvor langt væk det er. Alle dieselmotorer opfylder de nyeste emissionsregulativer. 
Vores Heidra-pumper kan også drives af en elmotor. Eldrevne pumper skal ikke tankes op, motoren kræver mindre service, og de reducerer miljøbelastningen for ethvert projekt. De kan fås med softstart og VFD, så man har variabel hastighedskontrol.
Valgmuligheder: 
  • Diesel eller elektrisk drift
  • Fundament eller trailer 
  • Lyddæmpende kapper

 

Specifikationer

Specifikationer

Pumpend
Model 16
Model 17
Discharge Ø (in) Pumpend
3 " 125# ANSI B16.1
Hydraulic Motor Type
Piston
Piston
Hydraulic Motor Disp. (CC)
90.0 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
0.8"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[100] (4)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[20] (0.8)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[25 to 33]( 100 to 134)
Diesel Power Pack
Model 16
Model 17
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
4000 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Piston
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
100.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
155 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Skid
Skid
Power Pack Model
GHPU50
Critical / Quiet Enclosure
Model 16
Model 17
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
76
Electric Power Pack 50 Hz
Model 16
Model 17
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
110
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
191
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Dyseboring
Marinekonstruktion Dyseboring
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
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter