It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra-serien Godwin Heidra 103

Oversigt Specifikationer Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dobbelte mekaniske tætninger, der kører i væskebad, hvilket giver mulighed for ubegrænset tørkørsel
  • Gearmotorforbindelser med standard SAE-flange og -aksel
  • Åbent pumpehjul til håndtering af faste stoffer, med udskiftelige slidplader
  • Sikker pumpe-ende minimerer risikoen for elektrisk stød eller eksplosion

Hydraulisk dykket pumpe

Når sugehøjden overstiger 8,5 m, tager Heidra-pumperne over, hvor Dri-Prime-pumperne slipper.

Den hydrauliske dykkede Godwin Heidra® 103-pumpe er en ekstremt stærk og alligevel kompakt pumpe med flowhastigheder på op til 193 m³/h og løftehøjder på til 35 m.

Den kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 75 mm i diameter. Med mekaniske tætninger, der kører i væskebadkan pumpen køre tørdrift, hvilket gør den ideel til grov dræning, spildevand og håndtering af faste stoffer.

Dieseldrift eller eldrift

Godwin Heidra-pumper er udstyret med en dieselmotor til stand-alone drift Disse pumper fungerer hvor som helst, uanset hvor langt væk det er. Alle dieselmotorer opfylder de nyeste emissionsregulativer. 
Vores Heidra-pumper kan også drives af en elmotor. Eldrevne pumper skal ikke tankes op, motoren kræver mindre service, og de reducerer miljøbelastningen for ethvert projekt. De kan fås med softstart og VFD, så man har variabel hastighedskontrol.
Valgmuligheder:
  • Diesel eller elektrisk drift
  • Fundament eller trailer 
  • Lyddæmpende kapper
Specifikationer

Specifikationer

Pumpend
Model 5
Model 3
Discharge Ø (in) Pumpend
4" NPT (F)
Gear
Hydraulic Motor Type
Gear
[100] (4)
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
[75] (3)
Max. Solids Handling (in) Pumpend
3.0"
250
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[6 to 30] (8 to 40)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
Drive Pressure (bar)
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
Diesel Power Pack
Model 5
Model 3
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Skid
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
GHPU15
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58.5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
47 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Power Pack Model
Critical / Quiet Enclosure
Model 5
Model 3
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
66
dB(A) at 7 m
Electric Power Pack 50 Hz
Model 5
Model 3
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
30
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
54
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

QD Rør & Beslag

  • Varmgalvaniseret stål med stor trækstyrke
  • Quick Disconnect (QD) koblingssystem​
  • 2" til 12" rør, fittings og adaptere er tilgængelige

Tandemtilslutninger

  • Forbinder to eller flere pumper i rækkefølge for at opnå ekstra løftehøjde
  • Fås til BS-pumper i Flygt 2000- eller 2600-serien
  • Muliggør slange- og rørtilslutninger

Trailere & Vogne

  • 3” tapleje til tilkoblingsanordning (andre muligheder er tilgængelige)
  • DOT LED-indikatorer
  • Elektriske bremser
  • 6-bens stikdåse (runde ben) til trailer (andre muligheder er tilgængelige)
  • Brændselscelle (til integrerede dieseldrevne pumper)

HDPE-rør

  • Stærke, slidstærke, fleksible og med lav vægt
  • Høj ydelse og lang levetid
  • Vejrbestandig

Originale dele

Dri-Prime mekanisk tætningssæt

  • Hvert sæt indeholder viton/SS-pakninger og o-ringe
  • Passer til standard eller SS / CD4MCu-konstruktioner
  • Til diesel- eller el-drivenheder

Dri-Prime filtersæt til dieselmotorer

  • Fås til dieselmotorpumper
  • Fås til Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) og Final Tier 4 (FT4) -motorer
  • Hvert sæt indeholder oliefilter, brændstoffilter, luftfilter og evt. kompressorfilter
  • Sættet indeholder alle filtre, der skal bruges ved service 

Dri-Prime 1-2 års reservedelssæt

  • Fås til Godwin Dri-Prime-pumper
  • Servicesæt giver omkostningsbesparelser i forhold til at købe komponenter hver for sig
  • Servicesæt indeholder de mest almindelige sliddele, der er nødvendige til vedligeholdelse og reparationer i de første 1-2 år ved normal anvendelse af pumpen
  • Hvert servicesæt indeholder Venturi-system med stråle og dyse, kompressorlinie, bælte, O-ringe, kugle-/sæde- eller tunge-/pakningsudløb, inspektionspakninger og PDF-tegning, der viser placeringen af ​​hver del

Ejektor-servicesæt

  • Fås til standard og SS-konstruktioner
  • Hvert sæt indeholder dele til udskiftning af Venturi- og Screen-pakning
  • Sættene giver mulighed for hurtig udskiftning med minimal nedetid
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Omledning af vandløb
Applikation på stedet Omledning af vandløb
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Ballastering af flodpramme
Marinekonstruktion Ballastering af flodpramme
Lænsning af skibe
Havne og shipping Lænsning af skibe
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter

Relaterede produkter og tjenester