It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin Heidra-serien Godwin Heidra 100SG

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Hydraulisk slamspærre giver mulighed for mixing inden pumpning
  • Dobbelte mekaniske tætninger, der kører i væskebad, hvilket giver mulighed for ubegrænset tørkørsel
  • Gearmotorforbindelser med standard SAE-flange og -aksel
  • Åbent pumpehjul til håndtering af faste stoffer, med udskiftelige slidplader
  • Sikker pumpe-ende minimerer risikoen for elektrisk stød eller eksplosion

Hydraulisk dykket pumpe-ende

Når sugehøjden overstiger 28 ft 8,5 m, tager Heidra-pumperne over, hvor Dri-Prime-pumperne slipper.

Godwin Heidra® 100SG hydraulisk dykket pumpe er en kompakt, selvstændig dieseldrevet pumpeenhed med en 100 mm hydraulikpumpe-ende. Med en dieselmotor med variabel hastighed kan Heidra 100SG opfylde en lang række forskellige krav til flow og løftehøjder op til 209 m³/h og en samlet dynamisk løftehøjde på op til 30 m.

En fjernbetjent slamspærre gør det muligt for pumpen at fungere som en mixer, der er ideel til pumpning af tykt, viskøst slam med meget fast stof i, som det, der findes i rådnetanke på et rensningsanlæg, ved miljø-oprensning og i API-separatorer på raffinaderier.

Heidra HS100SG ​kan håndtere faste partikler med en størrelse på op til 45 mm i diameter.​ 

Dieseldrift eller eldrift

Godwin Heidra-pumper er udstyret med dieselmotor til standalone-drift, så de kan arbejde hvor som helst, uanset hvor langt væk det er. Alle dieselmotorer opfylder de nyeste emissionsregulativer. 
Vores Heidra-pumper kan også drives af en elmotor. Eldrevne pumper skal ikke tankes op, motoren kræver mindre service, og de reducerer miljøbelastningen for ethvert projekt. De kan fås med softstart og VFD, så man har variabel hastighedskontrol.
Valgmuligheder: 
  • Diesel eller elektrisk drift
  • Fundament eller trailer 
  • Lyddæmpende kapper
Specifikationer

Specifikationer

Pumpend
Model 3
Model 10
Discharge Ø (in) Pumpend
4 " 125# ANSI B16.1
Hydraulic Motor Type
Gear
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
14.0 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
1.8"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[100] (4)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[45] (1.8)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[4 to 20] (5.4 to 27)
Diesel Power Pack
Model 3
Model 10
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
14.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
36 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Skid
Power Pack Model
GHPU10
Critical / Quiet Enclosure
Model 3
Model 10
Noise Level @ 30' (dBA)
67
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
64
Electric Power Pack 50 Hz
Model 3
Model 10
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
22
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
41
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter