It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Propellerpumper P 7061

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • N-teknologi-hydraulik
  • Vedvarende høj effektivitet
  • Aluminium-bronze-propeller
  • Robuste og pålidelige

PROPELLERPUMPE MED N-TEKNOLOGI

P 7061-pumpen tilbyder den højeste pålidelighed takket være vores gennemprøvede og unikke N-teknologi, der består af vinger med bagudbøjede forkanter på propelbladene og en aflastningsrille i området omkring slitageringene. De selvrensende pumper med den patenterede N-teknologi betyder, at der ingen uventede stop er, og at energiregningen er lav takket være deres vedvarende høje effektivitet.

Pumpen er nem at installere, og der er ingen problemer med montering eller akseljustering. Den dykkede Flygt P 7061 kan installeres i sin 800 mm søjle i løbet af få minutter. Og du kan nemt hejse den op ved service, takket være vores smarte installationskoncept.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Aluminium-bronze-propeller til normal brug i de fleste systemer.
  • Valgfri propeller i rustfrit stål til systemer, der kræver rustfrit stål.
  • Selvrensende styreskovle optimeret til brug i forurenet vand.
  • Aksel af martensitisk rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Aksel af rustfrit duplex-stål med uovertruffen modstandsdygtighed over for tæring kan tilvælges.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug

Søjle (L)

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Specifikationer

Specifikationer

Metrisk
US
 
 
Pump
P 7061 3-faset 8p 50 Hz US
P 7061 3-faset 6p 50 Hz US
P 7061 3-faset 8p 50 Hz metrisk
P 7061 3-faset 6p 50 Hz metrisk
P 7061 3-faset 8p 60 Hz US
P 7061 3-faset 8p 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
h) Phase
3
3
3
3
3
3
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
121 hp - 214.6 hp
45 kW - 55 kW
90 kW - 160 kW
85 hp - 135 hp
63.4 kW - 100.7 kW
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
171 A - 300 A
95 A - 115 A
171 A - 300 A
133 A - 208 A
133 A - 208 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
e) Motor efficiency class
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Ydelseskurver

Ydelseskurver

Metrisk
US
P 7061 3-faset 8p 50 Hz US
P 7061 3-faset 6p 50 Hz US
P 7061 3-faset 8p 50 Hz metrisk
P 7061 3-faset 6p 50 Hz metrisk
P 7061 3-faset 8p 60 Hz US
P 7061 3-faset 8p 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.