It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Propellerpumper P 7020

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Avanceret propellerpumpe med N-teknologi
  • Slankt kompakt design
  • Vedvarende høj effektivitet
  • Propeller i duplex rustfrit stål
  • Robuste og pålidelige

PROPELLERPUMPE MED N-TEKNOLOGI

Slimline propellerpumper er et glimrende valg med maksimal pålidelighed. De er selvrensende pumper udstyret med vores patenterede N-teknologi, som betyder, at der ingen uventede stop er, og at energiregningen er lav takket være deres vedvarende høje effektivitet.

SLANKT KOMPAKT DESIGN

Flygt propellerpumpers slanke profil betyder, at de kan installeres i mindre skaktrør. Da pumpestationens bredde bestemmes af skaktrørets diameter, kan pumpestationens grundrids reduceres. Jo mindre stationen er, jo lavere er omkostningerne til udgravning, materiale og arbejdskraft. På trods af deres slanke dimensioner giver disse pumper samme slidstyrke, pålidelighed og ydeevne som vores andre pumper.

  • Kompakt design - passer i et 400 mm udledningsrør.
  • Reduceret pumpestationsaftryk - normalt op til 15 %.
  • Optimeret trykfordeling - giver en propeller med høj effektivitet og dæmper tabet af flowseparation.
  • Forbedret propeller-design - bedre trykprofil giver høj effektivitet og gode kavitationsegenskaber.

Søjle (L)

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
P 7020 3-faset 4 polet 50 Hz US
P 7020 3-faset 6p 50 Hz US
P 7020 3-faset 4 polet 50 Hz metrisk
P 7020 3-faset 6p 50 Hz metrisk
P 7020 3-faset 4 polet 60 Hz US
P 7020 3-faset 6p 60 Hz US
P 7020 3-faset 4 polet 60 Hz metrisk
P 7020 3-faset 6p 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
6
4
6
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
21.5 hp - 33.5 hp
8 hp - 21.5 hp
16 kW - 25 kW
6 kW - 16 kW
27 hp - 40 hp
27 hp
20.1 kW - 29.8 kW
20.1 kW
j) Rated currents @400V
31 A - 49 A
12 A - 33 A
31 A - 49 A
12 A - 33 A
57 A - 96 A
68 A
57 A - 96 A
68 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
P 7020 3-faset 4 polet 50 Hz US
P 7020 3-faset 6p 50 Hz US
P 7020 3-faset 4 polet 50 Hz metrisk
P 7020 3-faset 6p 50 Hz metrisk
P 7020 3-faset 4 polet 60 Hz US
P 7020 3-faset 6p 60 Hz US
P 7020 3-faset 4 polet 60 Hz metrisk
P 7020 3-faset 6p 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.