It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Propellerpumper N/L 3300

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Nem installation
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige 

HALVAKSIAL CENTRIFUGALPUMPE TIL SØJLEINSTALLATION

L 3300 er en halvaksial centrifugalpumpe, der er installeret i en 800 mm søjle. Denne type pumpe bruges i forbindelse med høje flowhastigheder ved løftehøjder, der ligger over de løftehøjder, der anvendes til propellerpumper. Halvaksiale centrifugalpumper anvendes i overgangsområdet mellem centrifugalpumper og propellerpumper.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Aksel af rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Støbejern. Robust og holdbart.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger virker uafhængigt af hinanden og fungerer som dobbelt sikkerhed, fås i wolframcarbid (WCCR).
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til spildevandssystemer.

Søjle (L)

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump 50Hz
L 3300 LT 3-faset 8p
NL 3300 LT 3-faset 6p
NL 3300 LT 3-faset 8p
NL 3300 LT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 8p 50 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 8p 60 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 6p 60 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 8p 60 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 6p 50 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 8p 50 Hz US
f) Frequency
50
50
50
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
PumpName
L 3300 LT 3~ 8p
NL 3300 LT 3~ 6p
NL 3300 LT 3~ 8p
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
6
8
6
8
6
8
6
8
g) Number of poles
3
3
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
h) Phase
730
975
730
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
Rated Speed
37
44
27
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
i) Rated power
470
418
418
65 A - 82 A
56 A - 77 A
0 mm
61 A - 159 A
0 inch
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
Suction Flange Diameter
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
0 mm
0 mm
44.7 kW - 55.9 kW
0 mm
60 hp - 75 hp
0 inch
0 inch
0 inch
a) Impeller material
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 220, 230, 380, 380, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
Grey cast iron
33.6 kW - 44.7 kW
Grey cast iron
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
Rated Voltage
77 A
82 A
56 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
f) Frequency
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
i) Rated power
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3300 LT 3-faset 8p
NL 3300 LT 3-faset 6p
NL 3300 LT 3-faset 8p
NL 3300 LT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 8p 50 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 8p 60 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 6p 60 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 8p 60 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 6p 50 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 8p 50 Hz US
f) Frequency[60 Hz]
60
60
60
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
d) Discharge outlet diameter[60 Hz]
1
1
1
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60 Hz]
3
3
3
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Phase[60 Hz]
875
1170
875
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
Rated Speed[60 Hz]
44.7
55.9
44.7
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
i) Rated power[60 Hz]
435
384
418
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Suction Flange Diameter[60 Hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
a) Impeller material[60 Hz]
200, 208, 220, 220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
200, 208, 220, 260, 380, 440, 440, 460, 460, 480, 575, 600
220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
Rated Voltage[60 Hz]
165 A
189 A
165 A
j) Rated currents @400V[60 Hz]
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
L 3300 LT 3-faset 8p
NL 3300 LT 3-faset 6p
NL 3300 LT 3-faset 8p
NL 3300 LT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 8p 50 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 8p 60 Hz metrisk
NL 3300 LT 3-faset 6p 60 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 8p 60 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 6p 50 Hz US
NL 3300 LT 3-faset 8p 50 Hz US
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.