It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Propellerpumper L 3400

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Nem installation
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige

HALVAKSIAL CENTRIFUGALPUMPE TIL SØJLEINSTALLATION

L 3400 er en halvaksial centrifugalpumpe, som er installeret i en 900 mm søjle. Denne type pumpe bruges i forbindelse med høje flowhastigheder ved løftehøjder, der ligger over de løftehøjder, der anvendes til propellerpumper. Halvaksiale centrifugalpumper anvendes i overgangsområdet mellem centrifugalpumper og propellerpumper. Dette pumpehjul med 3 skovle fås i gråt støbejern eller duplex rustfrit stål. Det er hurtigt og nemt at installere.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Aksel af martensitisk rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Aksel af rustfrit duplex-stål med uovertruffen modstandsdygtighed over for tæring kan tilvælges.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug

Søjle (L)

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
L 3400 3-faset 10p 1090 50 Hz US
L 3400 3-faset 12 poler 1290 50 Hz US
L 3400 3-faset 8p 890 50 Hz US
L 3400 3-faset 6p 690 50 Hz US
L 3400 3-faset 10p 1090 50 Hz metrisk
L 3400 3-faset 12 poler 1290 50 Hz metrisk
L 3400 3-faset 8p 890 50 Hz metrisk
L 3400 3-faset 6p 690 50 Hz metrisk
L 3400 3-faset 14 poler 1490 60 Hz US
L 3400 3-faset 10p 1090 60 Hz US
L 3400 3-faset 12 poler 1290 60 Hz US
L 3400 3-faset 8p 890 60 Hz US
L 3400 3-faset 14 poler 1490 60 Hz metrisk
L 3400 3-faset 10p 1090 60 Hz metrisk
L 3400 3-faset 12 poler 1290 60 Hz metrisk
L 3400 3-faset 8p 890 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
14
10
12
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
40.2 hp - 60.3 hp
121 hp - 187.7 hp
268.2 hp - 455.9 hp
40 kW - 70 kW
30 kW - 45 kW
90 kW - 140 kW
200 kW - 340 kW
35 hp - 60 hp
110 hp - 150 hp
45 hp - 110 hp
135 hp - 355 hp
26.1 kW - 44.7 kW
82 kW - 111.9 kW
33.6 kW - 82 kW
100.7 kW - 264.7 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
186 A - 279 A
204 A - 540 A
186 A - 279 A
204 A - 540 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
L 3400 3-faset 10p 1090 50 Hz US
L 3400 3-faset 12 poler 1290 50 Hz US
L 3400 3-faset 8p 890 50 Hz US
L 3400 3-faset 6p 690 50 Hz US
L 3400 3-faset 10p 1090 50 Hz metrisk
L 3400 3-faset 12 poler 1290 50 Hz metrisk
L 3400 3-faset 8p 890 50 Hz metrisk
L 3400 3-faset 6p 690 50 Hz metrisk
L 3400 3-faset 14 poler 1490 60 Hz US
L 3400 3-faset 10p 1090 60 Hz US
L 3400 3-faset 12 poler 1290 60 Hz US
L 3400 3-faset 8p 890 60 Hz US
L 3400 3-faset 14 poler 1490 60 Hz metrisk
L 3400 3-faset 10p 1090 60 Hz metrisk
L 3400 3-faset 12 poler 1290 60 Hz metrisk
L 3400 3-faset 8p 890 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.