It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Propellerpumper L 3356

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Nem installation
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige

HALVAKSIAL CENTRIFUGALPUMPE TIL SØJLEINSTALLATION

L 3356 er en halvaksial centrifugalpumpe, der er installeret i en 800 mm søjle. Denne type pumpe bruges i forbindelse med høje flowhastigheder ved løftehøjder, der ligger over de løftehøjder, der anvendes til propellerpumper. Halvaksiale centrifugalpumper anvendes i overgangsområdet mellem centrifugalpumper og propellerpumper. Dette pumpehjul med 3 skovle fås i gråt støbejern eller duplex rustfrit stål. Det er hurtigt og nemt at installere.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Aksel af martensitisk rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Aksel af rustfrit duplex-stål med uovertruffen modstandsdygtighed over for tæring kan tilvælges.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Disse fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug

Søjle (L)

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
L 3356 3-faset 8p 820 50 Hz US
L 3356 3-faset 6p 620 50 Hz US
L 3356 3-faset 8p 820 50 Hz metrisk
L 3356 3-faset 6p 620 50 Hz metrisk
L 3356 3-faset 8p 820 60 Hz US
L 3356 3-faset 8p 820 60 Hz metrisk
L 3356 3-faset 6p 620 60 Hz metrisk
L 3356 3-faset 6p 620 60 Hz US
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
77.8 hp - 214.6 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 160 kW
70 hp - 135 hp
52.2 kW - 100.7 kW
104.4 kW - 231.2 kW
140 hp - 310 hp
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
118 A - 310 A
95 A - 115 A
118 A - 310 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
L 3356 3-faset 8p 820 50 Hz US
L 3356 3-faset 6p 620 50 Hz US
L 3356 3-faset 8p 820 50 Hz metrisk
L 3356 3-faset 6p 620 50 Hz metrisk
L 3356 3-faset 8p 820 60 Hz US
L 3356 3-faset 8p 820 60 Hz metrisk
L 3356 3-faset 6p 620 60 Hz metrisk
L 3356 3-faset 6p 620 60 Hz US
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.