It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Propellerpumper L 3152

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Nem installation
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige 

HALVAKSIAL CENTRIFUGALPUMPE TIL SØJLEINSTALLATION

L 3152 er en halvaksial centrifugalpumpe, som er installeret i en 600 mm søjle. Denne type pumpe bruges i forbindelse med høje flowhastigheder ved løftehøjder, der ligger over de løftehøjder, der anvendes til propellerpumper. Halvaksiale centrifugalpumper anvendes i overgangsområdet mellem centrifugalpumper og propellerpumper.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Aksel af rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Støbejern. Robust og holdbart.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger virker uafhængigt af hinanden og fungerer som dobbelt sikkerhed, fås i wolframcarbid (WCCR).
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til spildevandssystemer.

Søjle (L)

 

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
 
 
Pump
L 3152 LT 3-faset 6p 50 Hz US
L 3152 LT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
L 3152 LT 3-faset 6p 60 Hz US
L 3152 LT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
6
6
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
12 hp
8.8 kW
14 hp
10.4 kW
j) Rated currents @400V
19 A
19 A
21 A
21 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
L 3152 LT 3-faset 6p 50 Hz US
L 3152 LT 3-faset 6p 50 Hz metrisk
L 3152 LT 3-faset 6p 60 Hz US
L 3152 LT 3-faset 6p 60 Hz metrisk
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.