It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin GWP-50HX

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Håndtering af mindre affaldspartikler
  • Slidstærk, massiv mekanisk siliciumcarbid-tætning øger holdbarheden
  • Spiralhus og pumpehjul i højkvalitets-sejjern reducerer slid og behovet for vedligeholdelse
  • Aftageligt letvægtspumpehus støbt i aluminium
  • Monteringsbeslag af gummi reducerer vibrationer

Wet-Prime Drænpumpe

Godwin's GWP-50HX er en bærbar, benzindrevet drænpumpe, der er velegnet til at pumpe vand med let slibende og små faste partikler, der findes i applikationer, såsom pumpning af vand med mindre affaldspartikler og industriel dræning, landskabsforbedring og kunstvanding, vandværker, mandehuller og dræning af vandforsyning under jorden.

Om Wet-Prime-pumper

Wet-Prime-seriens bærbare, benzindrevne pumper fås afvandings-, spildevands-, tryk- og plastikmodeller. GWP-50HX-pumpen har maksimale løftehøjder op til 95 ft (29 m) og maks. flowhastigheder på op til 158 US GPM (36 m³/hr m³/hr). 

Pumperne er forsynet med et slidstærkt og alligevel let rulleophæng i stål, hvilket giver øget beskyttelse gør det nemt at manøvrere med pumpen. Pumperne omfatter også en high performance-motor med “Oil Alert”-system samt elektronisk tænding, der øger brændstofeffektiviteten. Wet-Prime-pumper er ideelle til applikationer, såsom dræning ifm. byggeri, landskabsforbedring og kunstvanding, landbrug, brandslukning på afstand og byggeri ifm. marine applikationer.

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Omledning af vandløb
Applikation på stedet Omledning af vandløb
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Lænsning af skibe
Havne og shipping Lænsning af skibe