It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

NC-serien Godwin NC100

Oversigt Specifikationer Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dri-Prime® automatisk selvansugende system
  • Flygt N-teknologi sikrer ikke-tilstoppende drift, vedvarende høj effektivitet
  • Mekanisk pakning i væskebad for tørkørsel og reducerede omkostninger
  • Slidstærke siliciumcarbid-overflader på pakningerne for problemfri drift
  • Tæt design gør det let at servicere pumpen
  • Emissions-compliant motorer tilgængelige

Fibrøst materiale og generelle dræningsapplikationer

Godwin Dri-Prime® NC100-pumpen er en ekstremt stærk og alligevel kompakt pumpe med flowhastigheder på op til 1.070 US GPM (243 m³/hr). Pumpen er også udstyret med Flygt N-teknologi og innovativt selvrensende pumpehjul.

Pumperne i NC-serien er udviklet med henblik på at levere vedvarende høj effektivitet, hvilket resulterer i lavere energi- og brændstofomkostninger, samtidig med at ikke-planlagt nedetid reduceres, hvilket gør NC100 til en "best-in-class" mobil pumpe, der er velegnet til både spildevands- og rentvandsapplikationer.

Tilgængelige muligheder

  • Dieselmotor og el-motor
  • 316 eller CD4MCu rustfri stålpumpe-endekonstruktion til applikationer med høje og lave pH-værdier
  • Trailer-montering eller medemontering, der begge omfatter integrerede brændstoftanke, der kan køre hele natten
  • Lyddæmpende kabinet
  • PrimeGuard-controller med Field Smart Technology (FST)

Specifikationer

Specifikationer

Diesel Standard
Model 31
Model 26
Connection: Suction (in) Diesel
4" 150# ANSI B16.5
Skid
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
4" 150# ANSI B16.5
[100] (4)
Rating [hp]
30 hp
[100] (4)
Standard Mount Diesel
Trailer
[35] (1.4)
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
Critical / Quiet Enclosure
Model 31
Model 26
Noise Level @ 30' (dBA)
67
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
65
dB(A) at 7 m
Electric Standard 60 Hz
Model 31
Model 26
Rating [hp] Electric 60 Hz
30
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
59
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 31
Model 26
Rating [kW] Electric 50 Hz
11
Rated Current [A] Electric 50 Hz
21
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

QD Rør & Beslag

  • Varmgalvaniseret stål med stor trækstyrke
  • Quick Disconnect (QD) koblingssystem​
  • 2" til 12" rør, fittings og adaptere er tilgængelige

Tandemtilslutninger

  • Forbinder to eller flere pumper i rækkefølge for at opnå ekstra løftehøjde
  • Fås til BS-pumper i Flygt 2000- eller 2600-serien
  • Muliggør slange- og rørtilslutninger

Trailere & Vogne

  • 3” tapleje til tilkoblingsanordning (andre muligheder er tilgængelige)
  • DOT LED-indikatorer
  • Elektriske bremser
  • 6-bens stikdåse (runde ben) til trailer (andre muligheder er tilgængelige)
  • Brændselscelle (til integrerede dieseldrevne pumper)

HDPE-rør

  • Stærke, slidstærke, fleksible og med lav vægt
  • Høj ydelse og lang levetid
  • Vejrbestandig

Originale dele

Dri-Prime mekanisk tætningssæt

  • Hvert sæt indeholder viton/SS-pakninger og o-ringe
  • Passer til standard eller SS / CD4MCu-konstruktioner
  • Til diesel- eller el-drivenheder

Dri-Prime filtersæt til dieselmotorer

  • Fås til dieselmotorpumper
  • Fås til Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) og Final Tier 4 (FT4) -motorer
  • Hvert sæt indeholder oliefilter, brændstoffilter, luftfilter og evt. kompressorfilter
  • Sættet indeholder alle filtre, der skal bruges ved service 

Dri-Prime 1-2 års reservedelssæt

  • Fås til Godwin Dri-Prime-pumper
  • Servicesæt giver omkostningsbesparelser i forhold til at købe komponenter hver for sig
  • Servicesæt indeholder de mest almindelige sliddele, der er nødvendige til vedligeholdelse og reparationer i de første 1-2 år ved normal anvendelse af pumpen
  • Hvert servicesæt indeholder Venturi-system med stråle og dyse, kompressorlinie, bælte, O-ringe, kugle-/sæde- eller tunge-/pakningsudløb, inspektionspakninger og PDF-tegning, der viser placeringen af ​​hver del

Ejektor-servicesæt

  • Fås til standard og SS-konstruktioner
  • Hvert sæt indeholder dele til udskiftning af Venturi- og Screen-pakning
  • Sættene giver mulighed for hurtig udskiftning med minimal nedetid
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
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
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter

Godwin NC100 Datasheet
Godwin Product Brochure - International
Godwin NC100 Datasheet
NC100 FT4 US.pdf

Relaterede produkter og tjenester