It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

HL-serien Godwin HL110M

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

  • Dri-Prime® automatisk selvansugende system
  • Nem vedligeholdelse begrænset til kontrol af væskeniveau og filtre
  • Mekanisk pakning i væskebad for tørkørsel og reducerede omkostninger
  • Slidstærke siliciumcarbid-overflader på pakningerne for problemfri drift
  • Afbalanceret løft giver let installation på stedet

Jetpumpe med ekstrem stor løftehøjde og stærke egenskaber til håndtering af faste partikler

​Godwin Dri-Prime® HL110M-pumpen tilbyder flowhastigheder på op til 500 US GPM (114 m³/hr) og er i stand til at udlede tryk på op til 265 psi (187 m).

HL110M kan automatisk ansuge op til 28 ft (8,5 m) i sugehøjde. Automatisk eller manuel start/stop-funktion er tilgængelig med monteret kontrolpanel eller trådløs fjernadgang (ekstraudstyr).

Højt udledningstryk, tørkørsel og mobilitet gør HL110M-pumpen ideel til minedrift, industrielle applikationer og backup-applikationer ifm. brandslukning. 

Tilgængelige muligheder

  • Dieselmotor og el-motor
  • 316 eller CD4MCu rustfri stålpumpe-endekonstruktion til applikationer med høje og lave pH-værdier
  • Trailer-montering eller medemontering, der begge omfatter integrerede brændstoftanke, der kan køre hele natten
  • Lyddæmpende kabinet kan tilkøbes

Specifikationer

Specifikationer

Diesel Standard
Model 21
Model 16
Connection: Suction (in) Diesel
4" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
3" 300# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
0.8"
Rating [hp]
156 hp
Standard Mount Diesel
Skid
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[100] (4)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[80] (3)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[20] (0.8)
Critical / Quiet Enclosure
Model 21
Model 16
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
76
Electric Standard 60 Hz
Model 21
Model 16
Rating [hp] Electric 60 Hz
150
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
170
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 21
Model 16
Rating [kW] Electric 50 Hz
37
Rated Current [A] Electric 50 Hz
66
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Støvfjernelse og brandsikring
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Støvfjernelse og brandsikring
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Dyseboring
Marinekonstruktion Dyseboring
Midlertidige brandpumper
Havne og shipping Midlertidige brandpumper
Biogas
Landbrug og vanding Biogas
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Produktion
Minedrift og brydning af sten/aggregater Produktion
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Brandsikring
Underjordisk Brandsikring
Underjordisk
Minedrift og brydning af sten/aggregater Underjordisk
Afvanding
Underjordisk Afvanding
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter