It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD-serien Godwin CD400M

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dri-Prime® automatisk selvansugende system
  • Nem vedligeholdelse begrænset til kontrol af væskeniveau og filtre
  • Mekanisk pakning i væskebad for tørkørsel og reducerede omkostninger
  • Slidstærke siliciumcarbid-overflader på pakningerne for problemfri drift

Stort volumen, medium løftehøjde, stærke egenskaber til håndtering af faste partikler ifm. store spildevands-bypass og dræningsapplikationer

Godwin Dri-Prime® CD400M-pumpen tilbyder flowhastigheder på op til 9.770 US GPM(2.231 m³/hr) og har evnen til at håndtere faste partikler med en størrelse på op til 4,9 tommer (1.125 mm) i diameter.

CD400M kan automatisk ansuge op til 28 ft (8,5 m) i sugehøjde. Automatisk eller manuel start/stop-funktion er tilgængelig med monteret kontrolpanel eller trådløs fjernadgang (ekstraudstyr).

Uendelig tørkørsel er mulig med det eksklusive Godwin-design med mekaniske tætninger, der kører i et væskebad. Faststofhåndtering, tørkørsel og mobilitet gør CD400M til det perfekte valg med henblik på dræning af store volumener, spildevands-bypass- og industrielle pumpeapplikationer.

Tilgængelige muligheder

  • Dieselmotor, naturgasmotor eller el-motor
  • 316 eller CD4MCu rustfri stålpumpe-endekonstruktion til applikationer med høje og lave pH-værdier
  • Trailer-montering eller medemontering, der begge omfatter integrerede brændstoftanke, der kan køre hele natten
  • Lyddæmpende kabinet kan tilkøbes
  • PrimeGuard-motorcontroller med Field Smart Technology (FST)

Specifikationer

Specifikationer

Diesel Standard
Model 14
Model 10
Connection: Suction (in) Diesel
18" 125# ANSI B16.1
Skid
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
18" 150# ANSI B16.5
[450] (18)
Max. Solids Handling (in) Diesel
4.9"
[400] (16)
Rating [hp]
300 hp
[125] (5)
Standard Mount Diesel
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
Critical / Quiet Enclosure
Model 14
Model 10
Noise Level @ 30' (dBA)
70
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
90
dB(A) at 7 m
Electric Standard 60 Hz
Model 14
Model 10
Rating [hp] Electric 60 Hz
250
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
292
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 14
Model 10
Rating [kW] Electric 50 Hz
90
Rated Current [A] Electric 50 Hz
157
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Støvfjernelse og brandsikring
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Støvfjernelse og brandsikring
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Lænsning af skibe
Havne og shipping Lænsning af skibe
Omledning af vandløb
Applikation på stedet Omledning af vandløb
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Produktion
Minedrift og brydning af sten/aggregater Produktion
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Brandsikring
Underjordisk Brandsikring
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
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter