It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD-serien Godwin CD150M

Oversigt Specifikationer Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dri-Prime® automatisk selvansugende system
  • Nem vedligeholdelse begrænset til kontrol af væskeniveau og filtre
  • Mekanisk pakning i væskebad for tørkørsel og reducerede omkostninger
  • Slidstærke siliciumcarbid-overflader på pakningerne for problemfri drift
  • Motorer overholder krav til udledning

Stort volumen, medium løftehøjde, stærke egenskaber ifm. håndtering af faste partikler – til byggepladser og generel dræning

​Godwin Dri-Prime® CD150M-pumpen tilbyder flowhastigheder på op til 2.290 US GPM (520 m³/hr) og er i stand til at håndtere faste partikler på op til 3,0" (75 mm) i diameter.

CD150M kan automatisk ansuge op til 28 ft (8,5 m) i sugehøjde. Automatisk eller manuel start/stop-funktion er tilgængelig med monteret kontrolpanel eller trådløs fjernadgang (ekstraudstyr).

Uendelig tørkørsel er mulig med det eksklusive Godwin-design med mekaniske tætninger, der kører i et væskebad. Faststofhåndtering, tørkørsel og mobilitet gør CD150M til det perfekte valg med henblik på dræning og spildevands-bypass- og vandoverførselsapplikationer. 

Tilgængelige muligheder

  • Dieselmotor, naturgasmotor eller el-motor
  • 316 eller CD4MCu rustfri stålpumpe-endekonstruktion til applikationer med høje og lave pH-værdier
  • Trailer-montering eller medemontering, der begge omfatter integrerede brændstoftanke, der kan køre hele natten
  • Lyddæmpende kabinet kan tilkøbes
  • PrimeGuard-motorcontroller med Field Smart Technology (FST)

Specifikationer

Specifikationer

Diesel Standard
Model 5
Model 4
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Rating [hp]
75 hp
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
Standard Mount Diesel
Trailer
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[75] (3)
Critical / Quiet Enclosure
Model 5
Model 4
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
76
Electric Standard 60 Hz
Model 5
Model 4
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 5
Model 4
Rating [kW] Electric 50 Hz
22
Rated Current [A] Electric 50 Hz
41
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

QD Rør & Beslag

  • Varmgalvaniseret stål med stor trækstyrke
  • Quick Disconnect (QD) koblingssystem​
  • 2" til 12" rør, fittings og adaptere er tilgængelige

Trailere & Vogne

  • 3” tapleje til tilkoblingsanordning (andre muligheder er tilgængelige)
  • DOT LED-indikatorer
  • Elektriske bremser
  • 6-bens stikdåse (runde ben) til trailer (andre muligheder er tilgængelige)
  • Brændselscelle (til integrerede dieseldrevne pumper)

HDPE-rør

  • Stærke, slidstærke, fleksible og med lav vægt
  • Høj ydelse og lang levetid
  • Vejrbestandig

Originale dele

Dri-Prime mekanisk tætningssæt

  • Hvert sæt indeholder viton/SS-pakninger og o-ringe
  • Passer til standard eller SS / CD4MCu-konstruktioner
  • Til diesel- eller el-drivenheder

Dri-Prime filtersæt til dieselmotorer

  • Fås til dieselmotorpumper
  • Fås til Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) og Final Tier 4 (FT4) -motorer
  • Hvert sæt indeholder oliefilter, brændstoffilter, luftfilter og evt. kompressorfilter
  • Sættet indeholder alle filtre, der skal bruges ved service 

Dri-Prime 1-2 års reservedelssæt

  • Fås til Godwin Dri-Prime-pumper
  • Servicesæt giver omkostningsbesparelser i forhold til at købe komponenter hver for sig
  • Servicesæt indeholder de mest almindelige sliddele, der er nødvendige til vedligeholdelse og reparationer i de første 1-2 år ved normal anvendelse af pumpen
  • Hvert servicesæt indeholder Venturi-system med stråle og dyse, kompressorlinie, bælte, O-ringe, kugle-/sæde- eller tunge-/pakningsudløb, inspektionspakninger og PDF-tegning, der viser placeringen af ​​hver del

Ejektor-servicesæt

  • Fås til standard og SS-konstruktioner
  • Hvert sæt indeholder dele til udskiftning af Venturi- og Screen-pakning
  • Sættene giver mulighed for hurtig udskiftning med minimal nedetid
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Støvfjernelse og brandsikring
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Støvfjernelse og brandsikring
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Lænsning af skibe
Havne og shipping Lænsning af skibe
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Omledning af vandløb
Applikation på stedet Omledning af vandløb
Ballastering af flodpramme
Marinekonstruktion Ballastering af flodpramme
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Produktion
Minedrift og brydning af sten/aggregater Produktion
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Brandsikring
Underjordisk Brandsikring
Underjordisk
Minedrift og brydning af sten/aggregater Underjordisk
Afvanding
Underjordisk Afvanding
Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunalt vand og spildevand Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter