It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD-serien Godwin CD103M

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dri-Prime® automatisk selvansugende system
  • Nem vedligeholdelse begrænset til kontrol af væskeniveau og filtre
  • Mekanisk pakning i væskebad for tørkørsel og reducerede omkostninger
  • Slidstærke siliciumcarbid-overflader på pakningerne for problemfri drift
  • Emissions-compliant motorer tilgængelige

Medium volumen, medium løftehøjde, stærke egenskaber ifm. håndtering af faste partikler – til byggepladser og generel dræning

​Godwin Dri-Prime® CD103M-pumpen tilbyder flowhastigheder på op til 1.020 US GPM (232 m³/hr) og er i stand til at håndtere faste partikler på op til 3,0" (75 mm) i diameter.

CD103M kan automatisk ansuge op til 28 ft (8,5 m) i sugehøjde. Automatisk eller manuel start/stop-funktion er tilgængelig med monteret kontrolpanel eller trådløs fjernadgang (ekstraudstyr).

Uendelig tørkørsel er mulig med det eksklusive Godwin-design med mekaniske tætninger, der kører i et væskebad. Faststofhåndtering, tørkørsel og mobilitet gør CD103M til det perfekte valg med henblik på håndtering af spildevand, tyndflydende masser og væsker indeholdende faste partikler.

Tilgængelige muligheder

  • Dieselmotor, naturgasmotor eller el-motor
  • 316 eller CD4MCu rustfri stålpumpe-endekonstruktion til applikationer med høje og lave pH-værdier
  • Trailer-montering eller medemontering, der begge omfatter integrerede brændstoftanke, der kan køre hele natten
  • Lyddæmpende kabinet kan tilkøbes
  • PrimeGuard-controller med Field Smart Technology (FST) 
Specifikationer

Specifikationer

Diesel Standard
Model 3
Model 2
Connection: Suction (in) Diesel
4" 150# ANSI B16.5
Skid
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
4" 150# ANSI B16.5
[100] (4)
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
[100] (4)
Rating [hp]
41 hp
[75] (3)
Standard Mount Diesel
Trailer
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
Critical / Quiet Enclosure
Model 3
Model 2
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Skid
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
65
dB(A) at 7 m
Electric Standard 60 Hz
Model 3
Model 2
Rating [hp] Electric 60 Hz
50
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
59
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 3
Model 2
Rating [kW] Electric 50 Hz
15
Rated Current [A] Electric 50 Hz
29
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Støvfjernelse og brandsikring
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Støvfjernelse og brandsikring
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Omledning af vandløb
Applikation på stedet Omledning af vandløb
Lænsning af skibe
Havne og shipping Lænsning af skibe
Ballastering af flodpramme
Marinekonstruktion Ballastering af flodpramme
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Produktion
Minedrift og brydning af sten/aggregater Produktion
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Brandsikring
Underjordisk Brandsikring
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
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter