It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

MV-serien Godwin CD100MV

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Single-actionluft/vand-separationstank beskytter vakuumsystemet ved høj vandstand
  • Mekanisk pakning i væskebad for tørkørsel og reducerede omkostninger
  • Slidstærke siliciumcarbid-overflader på pakningerne for problemfri drift
  • Diesel- eller el- drevet
  • Motorer overholder krav til udledning
  • Lyddæmpende kabinetkan tilkøbes

Dræningssystemer i forbindelse med byggeri

CD100MV Godwin wellpoint-pumpen tilbyder flowhastigheder på op til 860 US GPM (190 m³/hr), en samlet løftehøjde på op til 115 ft (35 m), håndtering af faste partikler på op til 3-1/8" (3,1 mm) i diameter og lufthåndtering på op til 25 cfm.

Hvert pumpesæt indeholder en enkelttrins centrifugal-end suction-pumpe med højt volumen, en bæltedrevet vakuumpumpe og en single-action luft/vand-separationstank. Yderligere egenskaber omfatter hærdede sliddele og mulighed for tørkørsel vha. mekaniske tætninger, der kører i væskebad.

Wellpoint

Godwin-wellpoint-pumperne fra Xylem anvendes specifikt til at pumpe vand op fra jorden før og under opgravning. Når vandspejlet under jordens overflade er højere end opgravningsniveauet, skal vandspejlet sænkes, så der er et tørt hul til opgravningen. 

Selvspulende Godwin-wellpoint-pumper og toprør udgør et komplet drænings system, der er nemt at transportere og montere. Med op til 20° afbøjning ved hovedsamlingerne kan rørene nemt tilpasses til sted- og jordforholdeneuden tab af sugeevne eller trykintegritet.

Specifikationer

Specifikationer

Diesel Standard
Model 2
Connection: Suction (in) Diesel
4" 125# ANSI B16.1
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
4" 125# ANSI B16.1
Max. Solids Handling (in) Diesel
1.8"
Rating [hp]
30 hp
Standard Mount Diesel
Trailer
Critical / Quiet Enclosure
Model 2
Noise Level @ 30' (dBA)
67
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Electric Standard 60 Hz
Model 2
Rating [hp] Electric 60 Hz
Contact factory
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
Contact factory
Rted Current [A] Electric 60 Hz
Contact factory
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Afvanding af rørbrønd
Applikation på stedet Afvanding af rørbrønd
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter