It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

e-SV serien – Vertikale flertrinspumper i rustfrit stål

Oversigt Specifikationer Technical Drawings Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

DESIGNFUNKTIONER:

  • Pumperne med G, N versioner er certificeret WRAS og ACS til drikkevandsbrug

  • Mekanisk tætning kan udskiftes uden at skille pumpen ad (gælder kun >5,5 kW dvs, 33-46-66-92-125SV)

  • Designet gør det muligt at fjerne den mekaniske pakning uden afmontering af motoren

  • Udskiftelig diffusor-slidring (PPS glasfyldt teknopolymer der kan modstå kemisk ætsende og mekanisk aggressive væsker samt højtemperaturvæsker)

  • Reduceret aksiale trækkraft giver længere levetid for standardmotorlejerne (17.500 t)

  • Bøsninger af hårdt materiale (wolframcarbid/siliciumcarbid) forbedrer levetiden og evnen til at klare krævende opgaver som kedelfødning

  • Mulighed for højtemperaturtætning (180° C maks.) med lavt NPSH-design og højtryksdesign (op til 40 bar) kan fås på bestilling.

Andre unikke egenskaber ved e-SV omfatter integrationen af ydelsesfejlsøgningsenheder, såsom i-Alert™-vibrationsovervågning og Dry Run-sensor. i-Alert™ og Dry Run-sensoren findes som tilbehør til alle modeller.

Læs mere på Lowaras egen hjemmeside om Multistage Pumps.

e-SV Vertikal flertrinspumpe i rustfrit stål

Den vertikale Lowara e-SV flertrinspumpe er en særdeles driftssikker og teknologisk avanceret pumpe, der kan anvendes til mange formål. Den fås i mange forskellige konstruktioner. e-SV-sortimentet omfatter modeller i 11 størrelser med nominelle kapaciteter på op til 160 m3/h - 330 m 
Alle pumper ≥ 1,5kW er forsynet med IE3-standardmotorer.

Specifikationer

Specifikationer

General Specification
e-SV
Ydelse
up to 160 m³/h
Løftehøjde
up to 330 m
Strømforsyning
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Effekt
from 0.37 kW up to 55 kW
Maks. drifts tryk
40 bar
Temperatur af pumpet væske
from -30°C to 120°C (high temperature version up to 180°C available)
Teknologi

Technical Drawings

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Brandsikring
Underjordisk Brandsikring
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Støvfjernelse og brandsikring
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Støvfjernelse og brandsikring
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Underjordisk
Minedrift og brydning af sten/aggregater Underjordisk
Lejrvand
Underjordisk Lejrvand
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Byggesystemer
Kommercielle bygninger Byggesystemer
Trykforøgelse
Byggesystemer Trykforøgelse
Produktion
Minedrift og brydning af sten/aggregater Produktion
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Trykforøgelse
Vandland og attraktioner Trykforøgelse
Vandland og attraktioner
Pools og fritidsattraktioner Vandland og attraktioner
Fjernkøling og -varme
Kommercielle bygninger Fjernkøling og -varme
Kommerciel plænevanding
Landbrug og vanding Kommerciel plænevanding
Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunalt vand og spildevand Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Procesanalyse og behandling
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Procesanalyse og behandling
HVAC-opvarmning
Building Systems HVAC-opvarmning
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Xylect

Værktøj til valg af Xylem-produkter.

Brochure

Technical Brochure