Nydesignede, højeffektive hydrauliske funktioner, der ligger godt og vel over ErP2015-niveauet, samt IE3-motorer danner grundlaget for særdeles lave driftsomkostninger. Med henblik på at reducere driftsomkostningerne yderligere kan e-NSC udstyres med en Hydrovar-pumpe-controller med variabel hastighed (op til 45 kW).
Robust design og udskiftelige slitageringe i rustfrit stål sikrer lang levetid. e-NSC er også designet med henblik på nem vedligeholdelse, og alle servicepunkter er lettilgængelige, hvilket reducerer nedetiden.
e-NSC er den rigtige løsning til tusindvis af væsker. Materialevalgmulighederne spænder fra støbejern til rustfrit duplex-stål og forskellige mekaniske muligheder i forbindelse med tætningsfladerne.
e-NSC end suction-pumperne leveres i tre forskellige konfigurationer:
Lowara e-NSC end suction-pumperne kombinerer høj effektivitet med stor fleksibilitet med hensyn til installation, materialevalg og temperatur. Dette gør e-NSC til det naturlige valg til transport af vand, hydroniske varme- og kølesystemer, brandbeskyttelsessystemer og et stort antal industrielle applikationer.
Værktøj til valg af Xylem-produkter.
e-NSC (en) | PDF | 1,85 MB |
The e-NSC End Suction Pump Series | PDF | 6,74 MB |
e-Range 50Hz (en) | PDF | 1,86 MB |
e-NSC 60Hz (en) | PDF | 11,07 MB |
e-NSC 50 Hz (en) | PDF | 11,42 MB |