Quick Disconnect-rør
Til hurtigere installation og mere jævn drift kan Xylems Godwin quick disconnect-rør og -beslag anvendes.
Godwin tilbyder et unikt rør- og adapter quick disconnect (QD) koblingssystem til udløbsslanger og -rør. Godwin Quick Disconnect-rør, der er stærke og holdbare og alligevel har lav vægt, er fremstillet af stærkt varmgalvaniseret stål med stor trækstyrke.
Hver tilslutning kan afbøjes op til 30°, og de fås i længder på 3, 6, 10 og 20 ft.
Koblinger og adaptere
- Adaptere (til øgning og reduktion)
- 90˚, 60˚ og 45˚ vinkeladaptere
- Flangeender
- Slangeender
- Gummitætningsringe
- S-bøjning (trinbue)
- Skrueender
- Filtre
- T- og Y-adaptere