It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversigt Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Stærke, slidstærke, fleksible og med lav vægt
  • Høj ydelse og lang levetid
  • Vejrbestandig

HDPE-rør (High Density Polyethylene) and svejsningsegenskaber

Xylem har et stort lager af HDPE-rør (høj densitet polyethylen) med diametre fra 100 mm til 900 mm. Røret kan lejes eller købes. Derudover tilbyder vi alle nødvendige beslag, adaptere og svejsningsydelser for komplet systeminstallation.

Svejsningsmaskiner

Vores selvstændige svejsningsmaskiner kan fås med henblik på svejsning og installation af HDPE-rør på stedet. Vi kan også stille certificerede svejseteknikere til rådighed på stedet, som kan bruge vores maskiner til at sammensvejse HDPE-rør op til 900 mm i diameter.

Dokumentation & Værktøjer